I raccordi per tubi in PFA serie Pargrip sono ideali per l'utilizzo in ambienti altamente corrosivi e per le applicazioni di gestione delle sostanze chimiche, fra cui le apparecchiature di analisi del processo e le estensioni di tubature per fab/semiconduttori. Il design della presa PTFE e della bussola dei raccordi garantisce una connessione a prova di perdite, con conseguente minimo intrappolamento di particelle ed elevata pulizia.
I raccordi per tubi serie Pargrip non richiedono alcun attrezzo speciale per il montaggio. La connessione viene ottenuta semplicemente inserendo il tubo nel gruppo di raccordi e serrando il dado, riducendo notevolmente i tempi e i costi di installazione. Inoltre i raccordi non richiedono alcuna rigatura, rendendo più semplici le rilavorazioni rispetto ai tradizionali raccordi a compressione.
I raccordi per tubi PFA sono disponibili in una varietà di dimensioni (da 1/8 di pollice a 3/4 di pollice) e configurazioni (riduttori, a gomito, a T) per soddisfare le esigenze uniche degli impianti dei clienti. Molte configurazioni sono dotate di connessioni terminali Redi-flare, che consentono di risparmiare spazio e sono ideali per l'utilizzo in aree ristrette, fra cui le scatole dei collettori di valvole (VMB).
L'accurato design dei raccordi serie Pargrip, abbinato ai materiali di costruzione bagnati (PFA, bussola PTFE) e non bagnati (dado PFA, presa ETFE) estremamente robusti, consentono di ottenere prestazioni elevate e affidabilità a pressioni di esercizio fino a 125 psig.
Mercati:
• Semiconduttori
• Laboratori di analisi
• Farmaceutico
• Biofarmaceutico
• Settore aerospaziale
• Industriale
Caratteristiche/vantaggi:
• Ideali per l'utilizzo in ambienti altamente corrosivi e per le applicazioni di manipolazione delle sostanze chimiche
• I raccordi garantiscono una tenuta a prova di perdite senza la necessità di attrezzi speciali
• Il design a doppia bussola assicura un'elevata integrità contro le perdite grazie alla presa salda intorno al tubo che non ne danneggia la parete
• Disponibili in una varietà di dimensioni (da 1/8 di pollice a 3/4 di pollice) e configurazioni (a gomito, a T, riduttori)
• Le connessioni con estremità Redi-flare consentono di risparmiare spazio e ridurre i tempi e i costi di montaggio
• Il design esigente assicura le prestazioni e l'affidabilità a pressioni di esercizio fino a 125 psig
Applicazioni:
• Agenti chimici corrosovi e speciali, acidi, basi e semiliquidi
• Utensili per semiconduttori
• Collegamenti di utensili
• Casse di collettori di valvole (VMB)
• Sistemi CMP/semiliquidi