Controller di automazione Parker serie PAC120 per applicazioni idrauliche | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Interfaccia di comunicazione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Controller di automazione Parker serie PAC120 per applicazioni idrauliche Controller di automazione Parker serie PAC120 per applicazioni idrauliche Controller di automazione Parker serie PAC120 per applicazioni idrauliche

Controller di automazione Parker serie PAC120 per applicazioni idrauliche

Il controller di automazione Parker PAC120 è stato sviluppato per l'automazione di processi idraulici rapidi e precisi. Il PLC compatto assicura più efficienza e qualità nelle applicazioni più impegnative, tra cui quelle con presse e pressofusione.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Programmable Automation Controller
  • Materiale alloggiamento: Aluminium Strap, Plastic, IP20
  • Tipo di montaggio: 35 mm DIN Rail
  • Posizione di montaggio: Vertical, stackable
  • Lingua: IEC 61131-3
  • Numero di assi: up to 20 (with PACHC)
  • Software: Application: CODESYS V3 Soft SPS
  • Visualizzazione: Web Visualization
  • Inputs/Outputs: 1x DI 1 ms
  • CPU: I.MX6 SoloX Freescale 1 GHz
  • Sistema operativo: Linux RT
  • Tensione di alimentazione: 24 VDC
  • Temperatura d'esercizio minima: 0 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: 55 °C
  • Specifiche soddisfatte: CE (EMC), UL, RoHS
  • Peso: 0.2 kg
  • Tecnologia: Hydraulics
  • Stile prodotto: Mini-IPC
  • Collegamento elettrico: 36-pol Spring-type Connector with Mech. Ejector
  • Grado di protezione di ingresso: IP20
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il controller di automazione PAC120 di Parker è stato sviluppato per l'automazione di processi idraulici rapidi e precisi. Insieme al modulo di controllo PACHC, il PLC compatto con software programmabile integrato e funzione master EtherCAT permette di controllare posizione, forza e pressione di un massimo di 20 assi idraulici. Abbinato ai moduli PACIO, permette di assumere il controllo totale.

Grazie alle dimensioni estremamente compatte e al design modulare, il modulo PAC120 può essere utilizzato in diverse applicazioni. Lo scambio di dati con altri sistemi è possibile, in primo luogo, attraverso le interfacce Industrial Ethernet e OPC UA integrate. Inoltre, i moduli bus e di interfaccia consentono di effettuare ulteriori collegamenti per le comunicazioni. In tal modo, viene anche agevolata l'integrazione del sistema in architetture di controllo preesistenti. L'impiego di un modulo extender consente di attivare gli slave EtherCAT esterni.

Mercati:
• Industria
• Macchine utensili
• Stampaggio

Caratteristiche/vantaggi:
• Un solo ambiente di sviluppo integrato per programmazione logica, IO, visualizzazione e movimento, ideale per ridurre i tempi di sviluppo dell'applicazione
• Ottimizzato per il controllo di presse e macchine per pressofusione con due o più valvole di controllo
• Programmazione a norma IEC61131-3 e PLCopen Motion
• Sistema modulare perfettamente adattabile ad applicazioni specifiche mediante moduli aggiuntivi
• Dimensioni compatte: meno spazio richiesto per il montaggio nell'armadio
• Moduli dotati di software gratuito preconfigurato: sforzo di programmazione contenuto e messa in funzione in tempi più brevi
• Soluzioni software personalizzate su richiesta
• Hardware e software da una sola origine, per acquisto e manutenzione più semplici
• OPC UA: predisposto per l'IoT, prerequisito per la connessione in rete delle macchine

Applicazioni:
• Adatto ad applicazioni idrauliche generiche
• Presse
• Pressofusione
• Formatura metalli
• Macchine utensili
• Stampaggio a iniezione

Accessori:
Modulo di controllo Parker
Il modulo di controllo PACHC assicura un controllo preciso e altamente dinamico di 1-2 assi idraulici. È stato sviluppato per l'utilizzo in un controller di automazione Parker PAC120. Il dispositivo è uno slave EtherCAT che funziona nel Parker E-Bus. In combinazione con l'accoppiatore bus PACIO-400-00, può essere impiegato in una rete EtherCAT standard. Il modulo PACHC viene collegato a sensori analogici locali, tra cui sensori di pressione e di forza e sistemi digitali di feedback della posizione, per la registrazione dei valori effettivi. Il controllo delle valvole idrauliche avviene tramite le uscite analogiche.

Sistema di I/O remoto Parker PACIO
Il sistema PACIO è costituito da una serie di moduli per i segnali digitali, analogici e di temperatura e le interfacce di comunicazione. I moduli si collegano direttamente al controller attraverso il bus EtherCAT integrato per architetture locali e si estendono in remoto grazie all'extender e ai moduli di accoppiamento bus, a supporto delle architetture locali e di quelle distribuite I/O. La comunicazione nativa di PACIO avviene su bus EtherCAT; pertanto, sfrutta la piena funzionalità e produttività di EtherCAT ad alta velocità per soddisfare i requisiti più stringenti in tempo reale.

Documenti correlati

×
Prodotti Interfaccia di comunicazione
PAC120-PWP01-3X-00-01 Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: Profinet I/O, IRT
PAC120-PWE01-3X-00-01 Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherNet/IP Adapter
PAC120-PWT01-3X-00-01 Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherCAT Slave

E08824
687478