Valvola di ritegno in fluoropolimero PTFE UHP (fino a 1-1/2) – Serie CV-1 | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Valvola di ritegno in fluoropolimero PTFE UHP (fino a 1-1/2<w3l0>) – Serie CV-1

Valvola di ritegno in fluoropolimero PTFE UHP (fino a 1-1/2<w3l0>) – Serie CV-1

Valvola di ritegno serie CV-1: molla in PTFE lavorata a macchina, per il funzionamento a pressione di cracking bassa e contropressione minima per risigillatura. Offre resistenza a corrosione ed è progettata per l'uso in applicazioni ad alta purezza.

Specifiche tecniche

  • Materiale corpo: PTFE, PFA, PVDF, ETFE
  • Pressione di apertura: 0,017 - 0,052 bar, 0.25 - 0.75 psi
  • Contropressione di tenuta ritegno: 5 psig, 0.35 bar
  • Pressione nominale: 27"Hg di vuoto (913 mbar) - 120 psig (8,3 bar)
  • Temperatura ambiente massima: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura ambiente minima: 32 °C, 0 °F
  • Temperatura massima fluido: 130 °C, 266 °F
  • Temperatura minima fluido: 0 °C, 32 °F
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La serie CV-1 è costituita da valvole di ritegno di fluoropolimero disponibili in dimensioni che vanno da 1/8 a 1-1/2 pollici. Sono dotate di molla in PTFE lavorato a macchina che consente un funzionamento a una pressione di cracking estremamente bassa (0,25 psig) e una contropressione minima per la risigillatura. Il corpo della valvola è realizzato in PTFE lavorato a macchina, che le conferisce una lunga durata e una resistenza alla corrosione superiore senza necessità di O-Ring per la tenuta. La valvola di ritegno è ideale per l'uso in applicazioni di sostanze chimiche aggressive e ad altissima purezza (UHP), tra cui sistemi di miscelazione e banchi bagnati in attività di produzione di semiconduttori.

A seconda dei requisiti del cliente, le valvole della serie CV-1 possono essere dotate di una varietà di configurazioni terminali, compresi i raccordi per tubi Parflare e Pargrip. I raccordi riducono i tempi di montaggio e di installazione, garantendo al contempo una guarnizione ermetica per prestazioni ottimali nelle applicazioni in cui la pulizia è fondamentale. Il design compatto della valvola riduce i requisiti di montaggio rendendola vantaggiosa in aree di impianti in cui lo spazio è limitato.

La guarnizione esterna con incastro a linguetta delle valvole di ritegno della serie CV-1 garantisce una guarnizione del corpo positiva. Ciò, in abbinamento alle superfici internamente lucidate, ha come risultato un intrappolamento di particelle minimo e un isolamento completo dei fluidi di processo corrosivi a pressioni di esercizio fino a 120 psig. L'eliminazione degli O-Ring consente la compatibilità della serie CV-1 con un'ampia gamma di fluidi di processo altamente corrosivi.

Mercati:
• Semiconduttori
• Laboratori di analisi
• Farmaceutico
• Biofarmaceutico
• Settore aerospaziale
• Industriale

Caratteristiche e vantaggi:
• La molla in PTFE lavorato a macchina consente il funzionamento a una pressione di cracking estremamente bassa (0,25 psig) e una contropressione minima per la risigillatura (la contropressione di tenuta ritegno è pari a 5 psig)
• I componenti in PTFE offrono una lunga durata e una resistenza alla corrosione superiori senza necessità di O-Ring di tenuta, il che elimina i problemi di compatibilità
• Completamente funzionale dal vuoto a 120 psig
• Disponibile in dimensioni che vanno da 1/8 a 1-1/4
• Possono essere dotate di una varietà di configurazioni terminali, compresi i raccordi per tubi Parflare e Pargrip
• Una varietà di modelli di corpo disponibili fornisce flessibilità rispetto agli intervalli di temperature d'esercizio

Applicazioni:
• Sostanze chimiche corrosive e speciali, acidi, basi e semiliquidi
• Collegamenti di utensili per semiconduttori
• Banchi bagnati
• Sistemi di miscelazione

Documenti correlati

×

E08824
938256