Regolatori di flusso PTFL | Italia

Regolatori di flusso PTFL | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Regolatori di flusso PTFL

Regolatori di flusso PTFL OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Specifiche tecniche

  • Funzione: Regolatore di flusso con limitatore di scarico regolabile
  • Tipo di montaggio: Cilindro
  • Tipo di connessione: Maschio (M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2")
  • Attacco: Innesto
  • Dimensioni attacco: 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
  • Tipo di attacco: Sistema metrico
  • Pressione nominale: 1 a 10 bar
  • Temperatura d'esercizio: Da -25 a 100 °C
  • Materiale corpo: Ottone
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Regolatori di flusso compatti PTFL per montaggio su cilindro, con limitatore di scarico regolabile, connessione a innesto per una semplice integrazione e regolazione con chiave a brugola.

• Funzione: Regolatore di flusso con limitatore di scarico regolabile
• Tipo di montaggio: Cilindro
• Filettatura di montaggio: Maschio
• Tipo di filettatura: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
• Attacco: Innesto
• Dimensioni attacco: 4, 6, 8, 10, 12
• Tipo di attacco: Sistema metrico
• Range di pressione (bar): 1 - 10
• Range di temperatura (C):  Da -25 a 100
• Materiale corpo: Zinco, ottone
• Funzione rilevamento uscita: N/A

Documenti correlati

×
Prodotti

E08824
A87859