Posizionate tra la valvola di controllo e l'attuatore, le valvole di scarico rapido P4Q consentono lo scarico rapido dell'aria di controllo. Quando un cilindro è in grado di scaricare rapidamente la pressione, la velocità di corsa del cilindro diminuirà. La valvola di scarico rapido P4Q offre una capacità di scarico superiore a molte delle valvole di controllo direzionale a quattro vie e permette dunque di ottenere una maggiore velocità di corsa del cilindro con una valvola di controllo più economica e di dimensioni inferiori. Il diaframma è disponibile in nitrile o Viton, in modo da accomodare un'ampia gamma di temperature e pressioni di esercizio. Le valvole di scarico rapido P4Q possono anche essere utilizzate come valvole selettrici, selezionando una specifica uscita a partire da due ingressi separati. Nel caso in cui su entrambe le porte sia simultaneamente applicata pressione, la valvola seleziona la porta su cui è applicata la pressione maggiore.
• Funzione: Valvola di scarico rapido o selettrice
• Tipo di montaggio: In linea
• Attacco: Femmina-femmina
• Dimensioni attacco (pollici): 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
• Tipo di attacco: BSPP
• Flusso (Cv): Da 2,7 a 10,0
• Flusso (SCFM): Da 150 a 550
• Intervallo di pressione (bar): Da 0 a 13,8
• Intervallo di temperatura (C): Da -18 a 260
• Versione per temperature estese: Sì
• Spostamento minimo diaframma: Minimo 3, Massimo 50, a seconda del materiale del diaframma
• Fluido: Aria
• Lubrificazione: Nessuno
• Materiale corpo: Alluminio pressofuso
• Materiale di tenuta: Nitrile o Viton