RS240BR1000 - Servomotori DC ad alte prestazioni - Serie RS | Italia

Servomotori DC ad alte prestazioni - Serie RS | #RS240BR1000

RS240BR1000

Servomotori DC ad alte prestazioni - Serie RS | #RS240BR1000

I servomotori DC serie RS offrono eccellenti performance a basse velocità e durano a lungo. Con coppie fino 13Nm e velocità fino 3000 min-1, dispongono dell'opzione tachimetrica, retroazione encoder o resolver, più freno e seconda uscita albero


Specifiche tecniche

  • Tipo di avvolgimento: 0.390Nm Coppia di Stallo (Io = 6.0A / U = 27.6V / Nn = 3000rpm)
  • Dimensioni telaio: Taglia '2' - Centraggio Ø25mm, Albero Ø6x20mm
  • Opzioni: Albero Posteriore (senza freno o tachimetrica)
  • Dimensioni telaio: 52mm mm
  • Coppia continua: 0.39 Nm, 3.5 lb-inch
  • Coppia di picco: 1.17 Nm, 10 lb-inch
  • Velocità nominale: 3000 RPM
  • Tensione di ingresso: 27.6VDC VDC
  • Conteggio poli motore: 4
  • Tipo di feedback: -
  • Attuatore Parker compatibile: RTS
  • Specifiche soddisfatte: Marcatura CE (eccetto RS6)
  • Grado di protezione di ingresso: IP40
  • Freno di arresto incluso: -
  • Tipo di albero: Liscio | Sporgenza posteriore albero, 2nd Shaft (rear)
Safety Warning

Informazioni articolo

La serie RS è una gamma di servomotori a corrente continua ad alte prestazioni abbinati ai servoazionamenti RTS. Realizzati con magneti permanenti a terre rare, i motori RS sono adatti per applicazioni che richiedono compattezza e dinamiche elevate.

Applicazioni:
• Automazione di fabbrica
• Diagnostica life science
• Macchine tessili
• Resistenza alle radiazioni

Panoramica tecnica :
• Tecnologia motore : servomotore DC con magneti a terre rare
• Taglia : 39mm | 52mm | 68mm | 83mm | 97mm | 120mm
• Gamma di coppia: 0,05 ... 13 Nm
• Gamma di velocità : 2000 ... 3000 min-1
• Tensione di alimentazione : 20,7 ... 105VDC
• Numero di poli : 4
• Livello di protezione : IP40 (RS1-RS4) | IP54 (RS5-RS6)
• Sensori di retroazione : tachimetrica| encoder | resolver
• Marcatura: CE (eccettoRS6)

Caratteristiche:
• Albero
    - RS1 fino RS4: albero completamente liscio
    - RS5 fino RS6: albero completamente chiavettato
• Seconda uscita albero
    - RS1 fino RS3 : possibilità di montare tachimetrica od encoder standard
    - RS5 e RS6 : possibilità di montare tachimetirca standard, adattatore per montaggio encoder in opzione
• Cavi in uscita di 1 m senza connettore
• Opzioni
    - freno (RS2 fino RS6)  /  - tachimetrica
    - adattatore seconda uscita albero per montaggio encoder (RS5 e RS6)

Vantaggi:
• Alte prestazioni
• Funzionamento eccellente a basse velocità
• Compattezza
• Durata di funzionamento molto lunga
• Magneti a terre rare
• Tachimetrica, encoder, resolver e freno in opzione

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Codice articolo
RS240BR1000 ZIP

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A87859