Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Heavy Duty Sand Recovery/Vacuum Hose incorporates a 3/16” thick natural rubber tube and is designed for high pressure transfer of sand and severely abrasive materials in applications to 150°F and 200 psi, Series SW409
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Prodotti | D.I. tubo flessibile (pollici) |
|---|---|
| SW409-2000 | 2 |
| SW409-3000 | 3 |
| SW409-4000 | 4 |
| SW409-6000 | 6 |