Ammortizzatori - Serie SA | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Ammortizzatori - Serie SA

Ammortizzatori - Serie SA

Gli ammortizzatori Parker SA regolabili e non regolabili sono una soluzione adatta per molte applicazioni: contribuiscono a un aumento della produzione, all'estensione della vita operativa delle macchine e alla riduzione dei costi energetici.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: Pneumatic Cylinder Accessories
  • Alesaggio: n/a
  • Tecnologia: Pneumatics
  • Tipo di prodotto: Ammortizzatori (regolabili | non regolabili)
  • Applicazione: Mini | Pesante | Industria pesante, Heavy Duty, Heavy Industrial
  • Materiale dello stelo: Acciaio, placcato in cromo duro, Hard Chrome-Plated
  • Materiale corpo: Acciaio, finitura brunita
  • Materiale pulsante: Termoplastica | Acciaio | Nessuno (senza bottone), Steel, None (no button)
  • Lunghezza corsa: da 6,5 a 150 mm
  • Massa effettiva: fino a 68040 kg
  • Temperatura d'esercizio: da -12° a 80° °C
  • Tipo di montaggio: Flangia | Base, Foot
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Gli ammortizzatori Parker SA sono disponibili in due diversi tipi, non regolabili e regolabili. Questi dispositivi facilitano la messa a riposo di un carico in movimento, in maniera rapida e sicura, senza oscillazioni e movimenti di ritorno. Gli ammortizzatori convertono l'energia cinetica generata dalla decelerazione del carico in energia termica. Le condizioni operative ottimali corrispondono al caso in cui l'energia viene dissipata in maniera quanto più uniforme possibile.

• Massa efficace massima (me): 63700 Kg
• Intervallo di temperatura:  da -12°C a 80°C
• Più opzioni di montaggio
• Variante SA-A compatibile per l'utilizzo con serbatoi di olio esterni per applicazioni a tempo di ciclo breve

L'uso di ammortizzatori può contribuire a un aumento della produzione, all'estensione della vita operativa delle macchine e alla riduzione dei costi energetici.

Documenti correlati

Literature and Reference Materials
3D CAD : Pneumatic Shock Absorbers
×

E08824
A87859