Tubi flessibili idraulici con foro piccolo/mini (alta pressione) - 2020N | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Pressione operativa massima (MPa)

D.I. tubo flessibile (mm)

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Tubi flessibili idraulici con foro piccolo/mini (alta pressione) - 2020N

Tubi flessibili idraulici con foro piccolo/mini (alta pressione) - 2020N

I flessibili 2020N rispondono ai requisiti più elevati in applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Affidabili, versatili, con un alto grado di personalizzazione e ideali in ambienti produttivi. Per pressioni di esercizio fino a 63 MPa.

Specifiche tecniche

  • Peso: 0.010 to 0.028 lb/ft, 0.016 to 0.042 kg/m
  • Industria: General Industrial
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Polyamide (PA)
  • Marchio: Parker
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °C, -40 °F
  • Pressione d'esercizio massima: 440 to 630 bar, 5800 to 9135 psi, 44.0 to 63.0 MPa
  • Applicazione: Diagnosis Systems, Measurement Systems, Gas Transfer, Lubricating Systems, Mini-Hydraulic Applications
  • Tipo di prodotto: High Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Materiale rivestimento: Polyamide (PA)
  • Stile prodotto: Mini-Hydraulic Hose, Small Bore Hose
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Materiali di costruzione: Thermoplastic
  • Raggio di curvatura minimo: 20 to 40 mm, 0.787 to 1.575 inch
  • Struttura del rivestimento: Pinpricked
  • Mezzi: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Raccordo compatibile: EX Series
  • Diametro interno: 5/64 to 5/32 inch, 2 to 4 mm
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Diametro esterno: 0.193 to 0.391 inch, 4.9 to 8.1 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I flessibili 2020N di Parker sono progettati per rispondere ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Garantiscono affidabilità, versatilità ed un alto grado di personalizzazione, offrendo all’ingegnere di sviluppo una vasta scelta di soluzioni. La longevità e la facilità di montaggio del prodotto assicurano le caratteristiche ideali per le esigenze degli ambienti di produzione più esigenti. Inoltre, le elevate lunghezze disponibili riducono gli scarti nella distribuzione e nella produzione.

Mercati:
• Industriale

Caratteristiche/vantaggi:
• Dimensioni ridotte
• Raggi di curvatura ridotti
• Pressioni di esercizio fino a 63 MPa

Applicazioni:
• Servizi ad alta pressione in cui sono necessari tubi flessibili con diametro interno molto ridotto
• Versatilità d'uso in applicazioni mini-idrauliche e gas
• Sistemi di misurazione e diagnosi
• Per pressioni di esercizio fino a 63 MPa (9.135 psi)

Caratteristiche tecniche:
• Tubo interno: Poliammide
• Rinforzo: Singolo strato trecciato in fibra sintetica altamente resistente alla trazione
• Rivestimento: poliammide con microforatura
• Colore: nero
• Intervallo di temperatura: Da -40 °C fino a +100 °C per petrolio o fluidi idraulici sintetici.

Documenti correlati

×
Prodotti Pressione operativa massima (MPa) D.I. tubo flessibile (mm)
2020N-012V30 50 2
2020N-016V30 40 2.5
2020N-02V30 40 2.9
2020N-025V30 44 4
2020N-012V50 63 2

E08824
687513