Sporlan OEV | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Dimensioni attacco

Dimensioni connessione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Sporlan OEV

Sporlan OEV

Le valvole Sporlan di tipo OEV rappresentano l'ultima gamma di valvole di espansione elettriche unipolari che contribuiscono a raggiungere un equilibrio ottimale tra prestazioni e costi.

Specifiche tecniche

  • Numero modello: Please Configure for Model Number
  • Dimensioni attacco: AA, A, B, C, D
  • Dimensioni connessione: 2x2 (ODF), 3x4 (ODF), 4x7 (ODF)
  • Opzioni aggiuntive: Coils - Available Separately
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole Sporlan di tipo OEV rappresentano l'ultima gamma di valvole di espansione elettriche unipolari che contribuiscono a raggiungere un equilibrio ottimale tra prestazioni e costi. La famiglia di valvole OEV offre 5 dimensioni di attacco per coprire un'ampia gamma di capacità.

Mercati
• Refrigerazione per il settore alimentare
• Refrigerazione commerciale
• Trasporto, condizionamento dell'aria e refrigerazione

Caratteristiche/vantaggi
• Valvole di espansione elettriche unipolari avanzate per sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria commerciali leggeri
• Design essenziale altamente ingegnerizzato per applicazioni senza olio
• Capacità analoghe alle rispettive valvole di espansione elettriche da SER-AA a SER-DS
• Design dello statore ottimizzato per la massima resistenza alla corrosione
• Costruzione con restrizione di flusso minima (15 tonnellate R-410A)
• Design innovativo dell'ago per garantire coerenza e cicli di vita elevati

Applicazioni
• Condizionamento dell'aria per il settore commerciale leggero

Da oltre 80 anni la divisione Sporlan di Parker Hannifin detta gli standard industriali per lo sviluppo e la produzione di componenti HVACR all'avanguardia. La nostra rete di vendita esterna del reparto tecnico e il team di ingegneria applicativa concentrano i propri sforzi sulle applicazioni con sistemi di refrigerazione e sulla risoluzione dei problemi per i tecnici dell'assistenza, i partner dei canali di distribuzione e i produttori di apparecchiature originali.

Documenti correlati

×
Prodotti Dimensioni attacco Dimensioni connessione
953390 AA 1/4" x 1/4" ODF
953391 A 1/4" x 1/4" ODF
953392 B 1/4" x 1/4" ODF
953393 C 1/4" x 1/4" ODF
953394 D 1/4" x 1/4" ODF
953425 AA 3/8" x 1/2" ODF
953426 A 3/8" x 1/2" ODF
953427 B 3/8" x 1/2" ODF
953428 C 3/8" x 1/2" ODF
953429 D 3/8" x 1/2" ODF
953446 D 1/2" x 7/8" ODF

E08824
840599