Valvola di espansione termostatica - Sporlan - Tipo C | Italia

Valvola di espansione termostatica - Sporlan - Tipo C | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Valvola di espansione termostatica - Sporlan - Tipo C

Valvola di espansione termostatica - Sporlan - Tipo C

Valvole espansione termostatica Sporlan C: per l'uso su unità condizionamento aria e refrigerazione. Regolano il flusso di refrigerante mantenendo un surriscaldamento quasi costante all'uscita dell'evaporatore. Le valvole S e R sono ricambi funzionali.

Specifiche tecniche

  • Applicazione: Ultra Low Temp Refrigeration, Low Temp Refrigeration, Commercial Refrigeration, Air Conditioning, De- Super Heating Charge
  • Tipo di prodotto: C-Valve
  • Tipo di refrigerante: R-22, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • Thermostatic Charge: GP35, GP, ZP, Z, C, CP60, ZPM, CP65, L2, CP100, GA, X, L1, CP115, ZP40, CP85, GP15
  • Capacità nominale: 2 to 8 ton
  • Dimensioni connessione di ingresso: 1/2 to 3/8 inch SAE
  • Dimensioni connessione di uscita: 1/2 to 5/8 inch (SAE)
  • Pressione d'esercizio massima: 31 bar, 450 psi
  • Tipo di connessione equalizzatore: Externally Equalized, Internally Equalized
  • Lunghezza tubo capillare: 1.524 m, 3.048 m, 6.096 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft
  • Tipo di filtro: 80 Mesh Removable
  • Tipo di elemento filtrante: 83
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

The Sporlan Type C thermostatic expansion valves have a brass bar stock body. The C valve has SAE connections. It is available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Historical Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial Refrigeration
• Ultra Low Temp Applications

Features and Benefits:
• Permanent Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the C valves is 450 psi (31 bar)

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 2 to 10 tons R-22
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documenti correlati

×
Prodotti

E08824
840599