Fieldbus Turck utilizzato con valvole della serie Isys Micro e Isys ISO. Il fieldbus Turck può essere agevolmente utilizzato con diversi PLC. I protocolli disponibili sono DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP, Profinet IO, Modbus/TCP e CANopen. I/O disponibile in digitale e analogico, controllo per 16/32 solenoidi, protezione da cortocircuito sugli ingressi e uscite con rilevamento di corrente. Le opzioni di Subnet sono CANopen e DeviceNet. Moduli di comunicazione programmabili sono disponibili per il controllo di piccole macchine. Il manifold delle valvole con un massimo di 32 solenoidi e il protocollo Subnet Devicenet offre ulteriori 32 solenoidi per nodo, per un massimo di 63 nodi. Ciascuna espansione CANopen offre ulteriori 4 byte di I/O, per un massimo di 8 espansioni. È possibile collegare un massimo di 256 ingressi e uscite direttamente a ciascun modulo di comunicazione. Il protocollo Devicenet Subnet offre 256 ulteriori I/O per nodo, per un massimo di 63 nodi e la possibilità di utilizzare anche moduli DeviceNet di terzi. SXG e moduli elettronici di diagnostica sono isolati su tutti i punti e tutti gli altri moduli elettronici sono isolati dalla piastra madre.
• Utilizzo con valvole della serie Isys Micro e Isys ISO
• Protocolli disponibili: DeviceNet, CANopen, Profibus-DP, Ethernet/IP, Profinet IO, Modbus/TCP
o Gateway compatibile con protocolli multi-Ethernet per Ethernet/IP, Profinet IO, Modbus/TCP
• Opzioni I/O: ingressi/uscite digitali, ingressi/uscite analogici, controllo per 16 o 32 solenoidi, protezione da cortocircuito sugli ingressi, uscite con rilevamento di corrente, SXG e moduli elettronici di diagnostica isolati su tutti i punti. Collegamento elettrico su piastra madre di connessione M8, M12 o M23
o Tutti gli altri moduli elettronici sono isolati dalla piastra madre
• Espansione bus
o Il protocollo Devicenet Subnet offre 256 ulteriori I/O per nodo, per un massimo di 63 nodi e la possibilità di utilizzare moduli DeviceNet di terzi
o Ciascuna espansione CANopen offre un'ulteriore capacità I/O di 4 byte, per un massimo di 8 espansioni, oltre alla possibilità di utilizzare moduli CANopen di terzi
• È possibile collegare un massimo di 256 ingressi e uscite I/O per nodo direttamente al modulo di comunicazione
• Numero massimo di bobine per manifold: fino a 16 o 32 solenoidi per manifold per dispositivi ISO HA HB e Isys Micro, fino a 16 o 24 solenoidi per manifold per dispositivi ISO H1, H2 e H3
Accessori
• Moduli di comunicazione programmabili con CODESYS
• Alimentazione attraverso DeviceNet / CANopen
• Modulo di uscita analogico M12
• Modulo di ingresso analogico M12
• Modulo di uscita a 12 piedini M23
• Modulo di uscita relè
• Modulo combinato ingresso/uscita
• Modulo di prolunga alimentazione
• Moduli SSI e conteggio
• Cavi di alimentazione mini da 7/8", 4 e 5 piedini, maschio e femmina
• Connettore di alimentazione a T, da maschio a 4 piedini a 2 prese femmina, da maschio a 5 piedini a 2 prese femmina
• Cavi M12 codice A, 4 e 5 piedini, maschio e femmina
• Cavi M8, 3 piedini maschio e femmina
• Cavi M23, 12 e 19 piedini
• Cavi Profibus, da M12 maschio a M12 femmina
• Resistore di terminazione Profibus, M12 maschio
• Cavi Ethernet, da M12 femmina a M12 maschio, da RJ45 a M12 maschio
• Cavi Devicenet e CANopen, 7/8" e M12 da maschio a femmina
• Connettore di alimentazione bus a T
• Resistore di terminazione DeviceNet e CANopen, 7/8" e M12 maschio
Connessioni
• Mini maschio per alimentazione
• Ingresso bus Profibus M12 maschio, uscita bus M12 femmina
• Ingresso bus DeviceNet M12 maschio, uscita bus M12 femmina
• Ingresso bus modulo multi-protocollo M12 femmina, uscita bus M12 femmina