Unità di controllo valvole pneumatiche con azionamento a due mani - Serie PXP | Italia

Unità di controllo valvole pneumatiche con azionamento a due mani - Serie PXP | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Unità di controllo valvole pneumatiche con azionamento a due mani - Serie PXP

Unità di controllo valvole pneumatiche con azionamento a due mani - Serie PXP

Le unità controllo valvole pneumatiche serie PXP con design ergonomico e innesco a 2 mani proteggono da azionam. accidentale delle macchine. Le unità completam. sigillate impediscono manomissione e sono conformi alle nuove norme di sicurezza europee.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Unità di controllo valvole pneumatiche a 2 mani
  • Portata massima: -
  • Pressione nominale: Da 3 a 8 bar
  • Temperatura d'esercizio: Da -5° a +60° °C
  • Specifiche soddisfatte: Conforme ai requisiti delle norme EN574 e EN954-1
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Unità di controllo valvole pneumatiche con design ergonomico e innesco a due mani, per una protezione contro l'azionamento accidentale delle macchine. Le unità completamente sigillate impediscono la manomissione e garantiscono la conformità alle più recenti norme di sicurezza europee.

• Design ergonomico
• Involucro robusto di materiale polimerico o metallo
• Conforme ai requisiti di protezione da azionamento accidentale e manomissione
• L'involucro metallico è equipaggiato con una barra poggiapolsi che previene i disturbi dovuti all'azione ripetuta
• Conforme ai requisiti delle norme EN574 e EN954-1

Documenti correlati

×
Prodotti

E08824
A87859