Raschiatore Prädifa serie AF, Ultrathan® | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Diametro interno (mm)

Diametro esterno (mm)

Altezza elemento (mm)

Larghezza sede

Temperatura operativa minima (C)

Temperatura operativa massima (C)

Materiale di tenuta

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Raschiatore Prädifa serie AF, Ultrathan®

Raschiatore Prädifa serie AF, Ultrathan®

Raschiatore, a semplice effetto, con gabbia metallica. ISO 6195, Type B.

Specifiche tecniche

  • Tipo di applicazione termica: Bassa temperatura (< -35 °C) °C, Temperatura standard moderata (da -35 °C a 100 °C) °C
  • Mezzi: Idraulica
  • Opzioni di materiali polimerici: TPU (Poliuretano)
  • Pressione d'esercizio massima: 0 bar
  • Temperatura d'esercizio minima: Da -45 a -20 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: da 85 a 105 °C
  • Velocità massima di superficie: 2 m/sec
  • Unità di misura: Length: mm
  • Meccanismo di ammortizzazione: No
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

L'anello raschiatore profilo AF in Ultrathan® ha lo scopo di evitare la penetrazione di polvere, sporcizia, sabbia e sfridi metallici nei cilindri idraulici. In tal modo si riduce il rischio di rigature causate da agenti contaminanti da fonti esterne intrappolati nelle parti di scorrimento. L'eccellente effetto di raschiatura si ottiene mediante il design speciale del labbro del raschiatore. La collaudata mescola PU P5008 significa resistenza allabrasione, minore deformazione permanente e robustezza rispetto allimpatto meccanico esterno. Per mezzo di un accoppiamento bloccato rispetto al diametro esterno dellalloggiamento della guarnizione, il raschiatore viene tenuto in posizione nella sede di montaggio aperto assialmente. Grazie allaccoppiamento a filo del labbro del raschiatore con la testa del cilindro, il labbro gode di un alto grado di protezione da danni dovuti a cause esterne. Il profilo AF offre un dispositivo di tenuta finale corretto da un punto di vista ingegneristico e, insieme alle nostre guarnizioni per steli profilo B3 e BU costituisce un sistema di tenuta collaudato nelle condizioni di campo più difficili.

• Profilo della guarnizione robusto per le condizioni operative più difficili.
• Estrema resistenza all'usura.
• Adatta per l'installazione completamente automatica
• Dimensioni secondo DIN ISO 6195, Tipo B.
• Semplice costruzione della sede.

Gamma di utilizzo:
Cilindri e valvole idraulici.

Il raschiatore Praedifa serie AF è disponibile nelle mescole seguenti:
Z5071 - Servizio gravoso

Documenti correlati

×
Prodotti Diametro interno (mm) Diametro esterno (mm) Altezza elemento (mm) Larghezza sede Temperatura operativa minima (C) Temperatura operativa massima (C) Materiale di tenuta
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

E08824
687424