Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parkerの運動制御技術は、世界中のアプリケーションでお客様に利用されています。Parkerは、油圧システムのコンポーネントを特別に保護するために設計された超プレミアム油圧液体であるDuraClean™の導入により、油圧技術を進歩させ続けています。この多等級油圧オイルは、摩耗、酸化、錆、腐食、およびワニスに対して保護します。
DuraClean™油圧液は、全くユニークな「クリーンテクノロジー」で開発されました。この油圧液は、オイル寿命を最大化し、今日の先進的な油圧システムのコンポーネントに対する最適な抗摩耗保護を提供するように設計されたユニークな添加剤化学を持っています。この液体革新は、有害な堆積物がコンポーネントに定着するのを防ぎ、油圧システムを損傷、コンポーネントの交換、性能の低下、および予期しないダウンタイムから保護します。Parker DuraClean™により、油圧システムは「クリーンに始まり、クリーンに保つ」ことが可能になります。
DuraClean™は、少なくとも17/15/12のISO清浄度レベルで梱包され、出荷されることにより、「クリーンに始まる」能力を証明します。これは、運用の開始から優れた油圧性能を確保し、フィルター寿命を延ばし、コンポーネントの信頼性を高め、初回充填時のサンプリングを減らすのに役立ちます。
DuraClean™は、ユニークな添加剤化学とオイル酸化に対する抵抗能力のために、「クリーンを保つ」能力を証明します。オイル酸化から生じる副産物はワニスを引き起こします。ワニスは、貯蔵タンク/コンポーネントのサイズが減少している一方で使用される圧力が増加している今日の油圧システムでより一般的になっています。ワニスの初期の証拠は、柔らかく粘着性のある物質によって引き起こされる金属表面の変色です。この柔らかく粘着性のある物質は金属表面に付着し、摩耗粒子を引き寄せ、実際にはオイル中の抗摩耗添加剤が金属に付着するのを防ぎます。その後、この物質は非常に堅いラッカーに変わり、油圧システム内の摩擦を増加させ、小型システムの使用から得られるどんなパワー節約も無効にします。ワニスは油圧システム内で連鎖反応を引き起こし、操作の不一致、コンポーネントの摩耗の増加、効率の低下、およびシステムダウンタイムの延長を引き起こします。これらの問題は、Parker DuraClean™を使用することで完全に防ぐことができ、お客様に時間とシステム摩耗の問題に関連するコストの節約をもたらします。
DuraClean™の耐久性のある配合は、液体が広範囲に使用された後でもコンポーネントの優れた保護を提供します。これらのワニス保護ソリューションは、広い温度範囲での証明された性能と粘度保持を提供し、Parker DuraClean™を競合する液体から際立たせます。
アプリケーション
• 鉱物系オイルを指定するほとんどの工業用および移動式油圧システムのドレインアンドチェンジ
• VG 32、46、および 68 油圧オイルを使用している油圧システムのトップトリート
• 広い動作温度範囲の要件
• 高性能油圧パワーユニットおよび機器
• 高圧および高温のシステム
性能特長
• ISO 46、オールシーズン、多等級油圧液
• ISO 32、46、および 68 単等級を置き換えます
• API グループ II ベースオイルはオイル寿命を延ばします
• 広い動作温度範囲のための高粘度指数
• コンポーネント寿命を最大化するための優れた酸化寿命
• ワニス形成を防ぎます
• ISO 17/15/12清潔度基準にパッケージされたクリーン
• 空気放出と水分離を迅速に行う特別な配合
• フィルターの詰まりを最小限に抑えるための優れたろ過性
• 優れたアクリレート系抗泡剤には、不正確な粒子数につながるシリコンが含まれていません
• 優れたせん断安定性により、時間の経過とともに安定した粘度
• 高温での性能を妥協しない優れた熱安定性
• 簡単な識別のためのParkerゴールド染料
• ホースとシールの寿命を延ばすのに役立つように配合されています
性能承認
• Parker Hannifin HF-0 (Denison HF-0)
• Eaton Vickers パンフレット 03-401-2010 (M-2950-S および I-286-S)
• Cincinnati Machine P-70
• DIN 51524 第3部の要件を満たしています
• US Steel 127を満たしています
追加仕様
Denisonろ過性
乾燥、秒 = 172 (最大限度 600)
湿潤、秒 = 202 (最大限度 344)
熱安定性、スラッジmg = 2.5 (最大限度 25)
せん断安定性、20テスト時間後の粘度損失% = 4.3 (最大限度 15)
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
利用可能なCADファイルがありません
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。