1 TZ-SS - チューブ継手、シングルフェルール圧縮継手 - CPI™シリーズ | パーカーハネフィン

チューブ継手、シングルフェルール圧縮継手 - CPI™シリーズ | #1 TZ-SS

1 TZ-SS

チューブ継手、シングルフェルール圧縮継手 - CPI™シリーズ | #1 TZ-SS

CPIシングルフェルールチューブ継ぎ手は効果的にシールし、プロセスや計装システム接続の振動や温度サイクル環境に耐えるよう設計されています。さまざまな材質が用意されています。


技術仕様

  • 接続1サイズ: 1/16"
  • 建設材料: Stainless Steel AISI 316
  • 製品型式: Components
  • 建設材料: 316ステンレス鋼ハガネ
  • 製品型式: コンポーネント

アイテム情報

パーカーCPIシングルフェルールチューブ継ぎ手はプロセス、電力、および計装アプリケーション用のリークフリー接続として設計されています。このチューブ継ぎ手は簡単な施工と振動のあるアプリケーションにて優れた性能を発揮するシングルフェルールを採用しています。シングルフェルールの「バネ作用」効果は、継ぎ手ボディと継ぎ手ナット間に一定のテンションを保ちます。

CPIチューブ継ぎ手はヒートコードトレーサブルな316ステンレス鋼で製造されています。その他の材質としては、その他の耐食合金には、6Moや合金C-276(ハステロイC®としても知られる)がある。ストレート継ぎ手は冷間加工された棒材から、成形ボディは鍛造材から機械加工されます。


継手はインチサイズの1/16” から 2”外径まで、メートルサイズの2mmから25mm外径まで用意されています。これらの継手は最高の工業品質規格に製造されています。


市場:


化学

石油化学

電力

原子力

石油及びガス

紙およびパルプ


特徴/優位性

施工の簡単なシングルフェルール

低トルクで施工が可能なモリブデンコーティング

耐腐食性に優れたパーカースーパーケース加工されたフェルール

硬化されたフェルールは最高の性能を提供します。


アプリケーション:

計装エアー配管

ヒートトレースシステム

プロセス配管

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687516