991-003067-020 - V2バルブ - 小形空気圧ソレノイドバルブ | パーカーハネフィン

V2バルブ - 小形空気圧ソレノイドバルブ | #991-003067-020

Click to View CAD Model
991-003067-020

V2バルブ - 小形空気圧ソレノイドバルブ | #991-003067-020

信頼性と一貫性のある性能が要求される医療機器やシステム用に設計された、経済的な15mm PBTプラスチックソレノイドバルブです。


技術仕様

  • アナログ電圧出力: 12
  • ポート: 1/8" Barbs
  • タイプ/昨日: 2ポートバルブ/なし
  • ボディスタイル: 2ポート NC
  • オリフィスサイズ: 0-30psi / .030 オフィフィス
  • 電気的接続: 18" リード線
  • 流量: up to 12 SLPM
  • 最大流量: 12 SLPM
  • 最大作動圧力: 25 psi, 1.72 bar
  • 真空圧力範囲: 27 inch-Hg to Pressure Rating, 686.0 mm-Hg to Pressure Rating
  • オリフィスサイズ: 0.030 inch, 0.76 mm
  • 最高作動温度: 158 °F, 70 °C
  • 最低作動温度: 32 °F, 0 °C
  • 機能: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 耐用期間当たりのサイクル: 27 Million
  • 駆動の種類: Solenoid
  • オペレーションの種類: Electronic
  • 制御方法: Hit and Hold, Voltage
  • 消費電力: 0.5 W
  • 入力電圧: 12 VDC
  • 電気的接続: 18" Wire Leads
  • ボディ材: PBT (Polybutylene Terephthalate)
  • シール材: FKM
  • 長さ: 1.73 inch, 43.9 mm
  • 幅: 0.63 inch, 15.9 mm
  • 高さ: 0.67 inch, 17.0 mm
  • 重量: 1.2 oz, 34.3 g
  • 応答時間: < 30 ms Cycling
  • リーク量: < 0.2 cm3/min
  • マウントの種類: Mounting Screw
  • 接続の種類: Barb for I.D. Tubing
  • 接続サイズ: 1/8 inch, 3.18 mm, Barb
  • 種類が流体の場合: Gases
  • 業種での用途: Oxygen Concentrators, Ventilators, Patient Simulators, Compression Therapy
  • 構成: n/a

アイテム情報

V2小形空気圧ソレノイドバルブは豊富な実績を誇るバルブで、信頼性が高く安定した性能で高い評価をいただいております。医療用の機器と医療用システム用途に開発されたV2バルブは、軽量のPBTプラスティック製で、組み込み方法とターミネーションの選択に自由度があり、また空気圧系統と電気系統の設計を柔軟に行えます。製品はマニホールドマウントあるいは1/8”(3mm)のバーブチューブのいずれかの構成でお求めいただけ、また配線仕様はリード線、スペード型クイックコネクト、4ピンのPC基板取り付けのいずれかを選択いただけます。

• 軽量なPBT樹脂製ボディーを採用し、装置の軽量化に寄与
• マニホールドマウントあるいは一体成型のバーブ継手の使用で、装置設計の自由度を向上
• 配線仕様を PC基板取り付け、スペード型クイックコネクト、リード線コイルターミネーション から選べて組み込みが容易
• 定格寿命 1000万サイクル
• RoHS指令に適合

典型的な用途:
• 酸素貯蔵器
• 流量制御/シャットオフバルブ
• ポータブル医療機器

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル


関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687821