携帯用流体調整カート | #10PFCC2XXBVPI1


LOADING IMAGES
10PFCC2XXBVPI1

携帯用流体調整カート | #10PFCC2XXBVPI1

パーカーのカートは、汚染からシステムを保護する経済的な方法です。


技術仕様

  • Inlet Filter Element: see catalog for options
  • インターフェースオプション: None
  • Outlet Filter Element: see catalog for options
  • 最大流量: 10 gpm (38 lpm)
  • シール材: Nitrile
  • インジケーターの種類: Visual indicator, 3-band (mounted on both stages)
  • バイパスオプション込み: 35 PSID (2.4 bar)
    (on both elements)
  • Maximum Pressure Rating: 150 psi, 10.3 bar
  • 電気的要件: 110/220 volts, 60 Hz Single phase, 10/5.5 amps
  • 最大動粘度: 1000.0 SUS, 215.0 cSt
  • 最高作動温度: 150.0 °F, 66.0 °C
  • 重量: 145 lbs (65.8 kg)
  • 適合エレメント: see catalog for options

アイテム情報

新しい流体が必ずしも清潔な流体であるとは限りません。ほとんどの新しい流体(ドラムから直接取り出したもの)は、高い初期汚染レベルのために使用に適していません。汚染(固形物と水の両方)は、処理、混合、取り扱い、および保管中に新しい流体に追加されることがあります。結論として、流体は使用する前に常にフィルタリングする必要があります。ポータブルフィルターカートを使用することは、清潔度レベルを達成および維持する非常に効果的な方法です。Parkerポータブルフィルターカートは、流体を貯蔵タンクにプレフィルタリングして移送するか、既存のシステムをクリーンアップする理想的な方法です。

Parkerポータブルフィルターカートは、長いエレメント寿命とより良いシステム保護のために、2つの高容量ModuFlow™ Plusフィルターを使用します。第一段階(入口)フィルターは大きな粒子を捕捉し、第二段階(出口)フィルターはより細かい粒子を捕捉するか水を除去します。

水は、出口フィルターにParker Par-Gel™エレメントを設置することによって除去されます。Par-Gel™エレメントは、自由水に非常に高い親和性を持つポリマーから作られています。この材料に水が接触すると、システムから水が除去されます。

Parkerポータブルフィルターカートは、仕事を迅速にこなすための頑丈な産業品質のギアポンプを使用します。

Parkerポータブルフィルターカートを使用することは、汚染によって引き起こされる可能性のある損害からシステムを保護する最も経済的な方法です。

Parker Intelli-Cart™
Parkerは、診断フィルターカートであるIntelli-Cart™を提供するためのR&D努力を発表してうれしいです。最新の固体粒子検出技術であるParker icountPD粒子検出器は、フィルターカートの標準フレームに取り付けられ、油圧システムの監視を強化します。粒子検出器を備えたIntelli-Cart™は、汚染レベルのフィルタリングとトレンド分析に優れた方法を提供します。(注:汚染レベルの監視時に最適な粒子検出器性能結果を得るためには、流体の粘度範囲が50 - 250 SUSであることが望ましいです)。

icountPDとフィルターカートを組み合わせることは、流体管理と汚染制御のためのコスト効果的な解決策です。詳細については、今日販売代理店にお問い合わせください。

用途:
• 使用前の新しい流体のフィルタリング
• ドラムまたは貯蔵タンクからシステム貯蔵タンクへの流体移送
• 既に使用中の流体のコンディショニング
• 既存のシステムフィルタリングの補完
• システムからの自由水およびエマルジョン水の除去
• 油圧、ギア、および潤滑油などの流体に使用

標準ユニットには以下が含まれます:
• エレメントの簡単な交換のための上部アクセス可能なサービスカバー
• 追加のハードウェアが不要で、すぐに使用できるホースとワンドアセンブリ
• ポンプのキャビテーションを防ぐための、狭い場所にも対応できる柔軟で絡みにくいホース
• ユーザーにエレメント交換を通知する視覚的指標
• 頑丈で耐久性のあるフレーム
• ON/OFFスイッチ付きの6フィート電気コード
• エレメント寿命とポンプ保護のためのデュアル、2段階フィルター
• 粒子および水の除去のためのModuflow™ Plusエレメント利用可能
• 信頼性があり、静かな動作を特徴とする産業品質のギアポンプ
• 作業エリアを安全で清潔に保つための取り外し可能なドリップトレイ
• 産業ブランド名110V/220V ACモーター
• オプションのParker icountPD(診断レーザー検出粒子カウンター)はIntelli-Cart™に取り付け可能

特長と利点:
• 1つよりも2つのフィルターが良い! Dirt保持容量を2.5倍にし、エレメント寿命を延ばし、エレメントコストを節約
• 様々な粒子エレメントが利用可能で、流体の所望の清潔度レベルを達成し、流体寿命とシステム性能を延ばすことができます
• Par-Gel™水除去エレメント利用可能、1つのプロセスで「自由水」と汚れをシステムから除去でき、時間を節約
• 頑丈なフレームは、頑丈で耐久性があり、不必要なメンテナンスとシステムのダウンタイムを防ぎます
• 軽量でポータブルで、サイトに簡単に移動でき、操作に1人だけが必要です
• 2つの流量モデルが提供されており、低粘度または高粘度のアプリケーションでの使用が可能です
• ホースとワンドアセンブリが含まれており、追加のハードウェアが不要で、完全に使用準備ができています



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

Literature and Reference Materials
Portable Fluid Conditioning Cart Catalog
×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
731421