真鍮圧縮継手、圧縮-位置合わせ
利用できるすべてのフルオロポリマーチューブの温度、化学物質及び腐食に対して最高の耐性を示します。
Parkerは標準的な工業用壁面および重壁の設計において、フルオロポリマーチューブの中で最も高い高耐熱性、耐薬品性、耐食性を備えたPTFEチューブを製造しており、用途要件に対応するために様々なカスタム寸法を提供。PTFEチューブは、Parkerが提供する最高の温度耐性と化学物質耐性を備え、極端な環境で使用されます。
PTFEチューブは、フローを促進する非粘着性表面を備え、媒体の蓄積をなくします。多くの場合、化学物質耐性と腐食耐性があるため、ガラス、ゴム及びステンレス鋼の代わりに使用されます。設備アプリケーションでは、PTFEの振動減衰特性は音波周波数と超音波周波数の両方で優れています。
標準及びメータ式シリーズ、つまり、それぞれ、101 & 201 PTFEチューブはナチュラル色ですが、静電気放電を低減するため導電性内径チューブまたは完全導電性チューブとしても使用できます。Parflexカスタマーサービスは、カスタム設計、サイズまたは色を選択するお手伝いをすることができます。
市場:
・流体運搬
・ライフサイエンス
・食品・飲料
特徴/利点:
・極端な高温と低温に対する耐性(>-100F~+500F)
・最高の化学物資耐性と腐食耐性
・全てのフルオロポリマー/フルオロプラスチックチューブの最高の屈曲寿命
・全てのプラスチック摩耗係数が最小で、清掃が簡単
・非湿潤性及び非浸出性
・無臭、無味なため、食品・飲料用途に理想的
・紫外線耐性
・自動消火性樹脂
用途:
・化学物資/腐食性用途
・医療機器
・分析機器
・食品/飲料処理
・印刷/マーキング設備
・超低温冷凍システム
・熱交換器
認定:
・AMS 3653E
・FDA準拠
・USP クラス VI適合
・RoHs
・VW-1、UL-83
技術仕様:
・天然PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)から押出
・Parker流体システムコネクタ事業部 継手の圧縮、Compress-Align® & True Seal™継手で認定(真ちゅう複合材及び熱加速性継手とバルブのカタログCAT3501E USAを参照)
・73°F /23°Cで算定された作動圧力と破壊圧力
・化学物質耐性:フルオロポリマーは、元素状ナトリウム、元素状カリウム及び元素状リチウムを除き、大半の化学物資と溶剤に耐えます。元素状ナトリウムは、ポリマー分子からフッ素を除去し、その他の金属も同様の効果があります。
・全ての寸法は公称値です。
・ランダム長で提供(継続長はカスタムランです)
利用可能なCADファイルがありません
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。