PTFE チューブ–工業・肉厚–シリーズ 101/201 | #101-0375062-NT-50


LOADING IMAGES
101-0375062-NT-50

PTFE チューブ–工業・肉厚–シリーズ 101/201 | #101-0375062-NT-50

利用できるすべてのフルオロポリマーチューブの温度、化学物質及び腐食に対して最高の耐性を示します。


技術仕様

  • チューブ壁の厚さ: 0.062
  • 製品の種類: Heavy Wall
  • 注文サイズ: 3/8
  • 標準パック量 (ft): 50.0
  • チューブ外径: .375
  • チューブ内径: .250
  • 仕様への対応: AMS 3653E; FDA準拠; USP クラス VI 適合; RoHs; VW-1、UL-83<br/>, USP Compliant Class VI, UL 94 V-0
  • チューブ内径: 6.35 mm, 0.25 inch
  • チューブ外径: 0.375 inch, 9.52 mm
  • 用途: 流体運搬、食品・飲料、ガス採取、高温用途、実験、ライフサイエンス、熱交換器<br/>, Medical, Semiconductor, Chemical Transfer, Compressed Air, Processing, Inert Gases, Pharmaceutical, Instrumentation
  • 最大作動圧力: 180 psi, 12 bar
  • 最小破壊圧力: 900 psi, 62 bar
  • 最高作動温度: 500 °F, 260 °C
  • 最低作動温度: -450 °F, -268 °C
  • 最小曲半径: 1 inch, 25 mm
  • 適合継手: 圧縮、Compression-Align®、Fast & Tite、TrueSeal<br/>, Compress-Align®, TrueSeal™
  • 溶剤: 粘着剤、化学物資、水<br/>, Chemicals, Water
  • 色: ナチュラル色
  • 重量: 0.057 lb/ft, 0.085 kg/m
  • チューブ材: PTFE
  • サイズ: 3/8 inch
  • パッケージごとの長さ: 15.2 m, 50 ft

アイテム情報

Parkerは標準的な工業用壁面および重壁の設計において、フルオロポリマーチューブの中で最も高い高耐熱性、耐薬品性、耐食性を備えたPTFEチューブを製造しており、用途要件に対応するために様々なカスタム寸法を提供。PTFEチューブは、Parkerが提供する最高の温度耐性と化学物質耐性を備え、極端な環境で使用されます。

PTFEチューブは、フローを促進する非粘着性表面を備え、媒体の蓄積をなくします。多くの場合、化学物質耐性と腐食耐性があるため、ガラス、ゴム及びステンレス鋼の代わりに使用されます。設備アプリケーションでは、PTFEの振動減衰特性は音波周波数と超音波周波数の両方で優れています。

標準及びメータ式シリーズ、つまり、それぞれ、101 & 201 PTFEチューブはナチュラル色ですが、静電気放電を低減するため導電性内径チューブまたは完全導電性チューブとしても使用できます。Parflexカスタマーサービスは、カスタム設計、サイズまたは色を選択するお手伝いをすることができます。

市場:
・流体運搬
・ライフサイエンス
・食品・飲料

特徴/利点:
・極端な高温と低温に対する耐性(>-100F~+500F)
・最高の化学物資耐性と腐食耐性
・全てのフルオロポリマー/フルオロプラスチックチューブの最高の屈曲寿命
・全てのプラスチック摩耗係数が最小で、清掃が簡単
・非湿潤性及び非浸出性
・無臭、無味なため、食品・飲料用途に理想的
・紫外線耐性
・自動消火性樹脂

用途:
・化学物資/腐食性用途
・医療機器
・分析機器
・食品/飲料処理
・印刷/マーキング設備
・超低温冷凍システム
・熱交換器

認定:
・AMS 3653E
・FDA準拠
・USP クラス VI適合
・RoHs
・VW-1、UL-83

技術仕様:
・天然PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)から押出
・Parker流体システムコネクタ事業部 継手の圧縮、Compress-Align® & True Seal™継手で認定(真ちゅう複合材及び熱加速性継手とバルブのカタログCAT3501E USAを参照)
・73°F /23°Cで算定された作動圧力と破壊圧力
・化学物質耐性:フルオロポリマーは、元素状ナトリウム、元素状カリウム及び元素状リチウムを除き、大半の化学物資と溶剤に耐えます。元素状ナトリウムは、ポリマー分子からフッ素を除去し、その他の金属も同様の効果があります。
・全ての寸法は公称値です。
・ランダム長で提供(継続長はカスタムランです)

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687563