マフラー/フローコントロール - EMシリーズ | #EM125


LOADING IMAGES
EM125

マフラー/フローコントロール - EMシリーズ | #EM125

マフラーは排気音を抑え、排気を調整。調整ねじは外れない。


Technical Specifications

  • Port Size (inch): 1-1/4
  • Type: EM Series Muffler / Filters
  • Product Type: Muffler/Filter
  • Port Type: NPT (Male Threaded)
  • Port Size: 1-1/4 inch
  • Maximum Operating Pressure: 250 psig, 17.2 bar
  • Operating Temperature: 0 to 300 °F, -17 to 149 °C
  • Overall Length: 1 to 3.69 inch
  • Hex Size: 1-11/16 inch
Safety Warning

Item Information

マフラー/フローコントロールは、許容可能な排気騒音レベルを提供し、排気を効果的に計量します。バルブの排気ポートに取り付けられ、広範囲にわたってシリンダーピストンの速度を制御します。調整ネジは偶発的に吹き飛ばされることはなく、設定を維持するためにロックすることができます。製品は真鍮と青銅の構造で、一般的に使用される溶剤で清掃できます。



市場:

• 工場自動化

• 重工業



特長/利点:

• 重量級焼結青銅製構造

• スペース節約

• 排気された空気のデシベルレベルの削減



用途:

• 産業機器




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

PNEUMATIC DIVISION NORTH AMERICA

Pneumatic Division North America

8676 EAST M89

RICHLAND MI 49083 USA

Phone

269-629-5000. Customer Support & Applications Eng: 1-877-321-4PDN

Fax

269-629-5385

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687577