ニードルバルブ、10Vシリーズ - 15,000 PSI | #10V8073


LOADING IMAGES
10V8073

ニードルバルブ、10Vシリーズ - 15,000 PSI | #10V8073

オートクレーブの10 Vシリーズニードルバルブは、非回転ステムデザインで、作動圧力は15,000psi(1034bar)です。これらのバルブは316SUS製で、実績のあるSpeed Biteシングルフェルール接続です。


技術仕様

  • 最大動作圧力 (psi): 10, 000
  • ステムの種類: VEE
  • 弁装置の種類: 3-Way / 2 on Pressure
  • チューブ O.D. (mm): 12.70 mm
  • 最大作動圧力: 690 bar
  • チューブ外径: 1/2 inch
  • 接続の種類: SW500
  • 口径: 0.250 inch, 6.35 mm

アイテム情報

パーカー社 オートクレーブの10Vシリーズニードルバルブは 非回転上昇ステムデザインで, 作動圧力は 15,000 psi (1034 bar)まであります。チューブサイズの範囲は 1/8"" ~ 1/2""。 チューブ接続はパーカー社オートクレーブ技術である一枚フェルールデザインのスピードバイトを利用しています。動作温度範囲は -17.8°C ~ 343°Cで、316ステンレススティール構成です。 他のオプションもあります。これらの多くの特徴に加え、これらのバルブは頼りになりトラブルフリーのサービスを広範なアプリケーションに提供します。

マーケット:
• オイル & ガス
• 石油化学
• 化学
• パワー


特徴/利益:
• 10V シリーズバルブデザインは1/4" ~ 1/2" チューブサイズにインライン チューブ接続を提供します。
• チュービングサイズは 1/8” ~ 1/2”。
• 上昇ステム/バーストックボディデザイン。
• 非回転ステムはステムとシートのかじりを防止します。
• メタル-to-メタル シートはバブルタイト閉止、研磨流体でのステム/シートの長寿命、繰り返しの開閉での大きな耐久性や優れた耐腐食性を実現します。
• PTFE 被包パッキンにより信頼できるステムとボディのシールを提供します。
• ステムスリーブとパッキングランド材料はネジのサイクルライフ長寿命とハンドルトルクの低減を実現する為に選定されました。
• V型又は調整ステム先端の選択可能。
• 五種類のボディパターンが利用可能。
      

アプリケーション:
• テストパネル
• 中圧スキッドパネル
• 薬液注入
• 中圧流体ハンドリングシステム
• 研究システム

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687516