高圧高温用金属ケース入りスプリングレス回転軸オイルシール(HP) | #15596 5066 304


LOADING IMAGES
15596 5066 304

高圧高温用金属ケース入りスプリングレス回転軸オイルシール(HP) | #15596 5066 304

パーカーのHPプロファイルは高温・高圧用のロータリーシャフトシールです。


技術仕様

  • ケース材: 304 Stainless Steel
  • シャフト径 (inch): 0.250
  • 口径 (inch): 0.750
  • 幅 (inch): 0.250
  • ポリマー材のオプション: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最低作動温度: -40 °F
  • 最高作動温度: 400 °F
  • 最大表面速度: 4000 ft/min, 20.3 m/sec
  • サイズ: 1/4 to 8.000 inch
  • 最大のシャフト振れ: 0.003"
  • 最大のシャフトと口径間の位置合わせ不良: 0.003"
  • 最大作動圧力: 300 psi
  • シールの種類: Metal Seal Casing
  • シャフトシール材: Rubber

アイテム情報

利用可能性:この製品はカスタマイズされているため、Parkerの部品番号の一部のみが表示されます。必要な材料や寸法が表示されていない場合は、製品サポートタブの文書で部品番号の設定に関する支援を見つけることができます。

ParkerのHPプロファイルは、金属製の外側ケース、フルオロエラストマー(FKM)製のシーリング要素、およびシステム圧力を300 psi(20 bar)まで収容するPTFEバックアップ要素を特長とする、ばねなしの回転軸用オイルシールです。高速および高温の回転および往復/振動運動アプリケーションでのオイル保持用に設計されています。標準構成には炭素鋼ケースが付属していますが、ステンレス鋼やその他の合金も利用可能です。

HPプロファイルの特長には以下が含まれます:
• フルオロエラストマー製シーリング要素
• 金属製外側ケース
• 高圧用PTFEバックアップ要素

標準リップ材料:FKM:温度 -40F / +400F

ケース材料:
標準:炭素鋼
オプション:304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、その他の合金

シャフト表面速度:往復時最大4000 fpm(20.3 m/s)

最大圧力:100~300 psi(7~20 bar)
PV制限(圧力*速度):300,000

サイズ範囲:1/4~8インチ;(6.4~203 mm)

最大シャフト動的ランアウト(TIR):0.003”(0.76 mm)

最大(STBM)不整列:0.003”(0.76 mm)

典型的なアプリケーション:
HPプロファイル回転軸オイルシールは、高速および高温で動作するポンプ、コンプレッサー、カスタム機器などの回転および往復/振動アプリケーションでのオイル保持用に設計されています。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687567