20121-8-8 - 現場取り付け可能な油圧ホース継手(ホース金具)-21シリーズ継手 | パーカーハネフィン

現場取り付け可能な油圧ホース継手(ホース金具)-21シリーズ継手 | #20121-8-8

Click to View CAD Model
20121-8-8

現場取り付け可能な油圧ホース継手(ホース金具)-21シリーズ継手 | #20121-8-8

パーカーの21シリーズ金具は、2ピース型の現場取り付けしきですので、特殊工具を使用することなく作業現場で迅速かつ容易にホースを組み立てることができます。


技術仕様

  • 建設材料: Steel
  • 型: Straight
  • 製品型式: Male NPTF Pipe - Rigid
  • ポート接続: 1/2"
  • 接続ネジサイズ: 1/2"-14
  • ホース I.D. (inch): 13/32"
  • ポートサイズ: 1/2 inch
  • ホース内径: 13/32 inch
  • 接続サイズ: 1/2"-14 inch Thread
  • 製品型式: オス型NPTFパイプ-固定型
  • 型: ストレート
  • 建設材料: スチール

アイテム情報

パーカーの21シリーズ金具(継手)は、2ピース型の現場取り付け式ですので、特殊工具を使用することなく作業現場で迅速且つ容易にホースを組み立てることができます。この金具・シリーズは、パーカーのノンスカイブ・ホースに簡単且つ短時間で取り付けることができます。21シリーズ金具は、輸送、空気ブレーキ及び冷却材用のホースに適しています。21シリーズ金具は、さまざまな形状において3/16インチ~1.375インチのものを利用することができます。

マーケット:
• 輸送
• 軍事
• 農業

特徴/利点:
• レンチを使用して現場で組立可能
• インチヘックス
• 広範な形状
• 容易、効率的かつ安全な生産工程を可能にするノンスカイブ技術

用途:
• 石油系の油圧作動油および潤滑油
• ディーゼル燃料
• 不凍液
• 冷却材

互換性があるホース:
• 213
• 285
• 293

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル


関連文書

Literature and Reference Materials
CrimpSource
Product Demos & Tutorials
Identifying Hydraulic Hose Fittings
×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687583