3.5MPa用複動形片ロッド油圧シリンダ 機種:35H-3 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
3.5MPa用複動形片ロッド油圧シリンダ 機種:35H-3

技術仕様

  • 口径: φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ160 mm
  • シール材: 1:ニトリルゴム 3:ふっ素ゴム 6:水素化二トリルゴム 8:スリッパーシール, Fluorocarbon [3], Hydrogenated Nitrile (HNBR) [6], Slipper Seal [8]
  • 作動圧力: 3.5MPa MPa
  • 最大作動圧力: 4.5MPa MPa
  • 耐圧: 5MPa MPa
  • 最小作動圧力: 0.2MPa以下 MPa
  • 作動速度: Uパッキン:8~300mm/sスリッパーシール:0.1~300mm/s RPM, 0.1 to 300 mm/sec (Slipper Seal)
  • 作動温度: '-10~+80℃(但し、凍結なきこと)(周囲温度および油温) °C
  • クッションの種類: メタル嵌合方式
  • 種類が流体の場合: 一般鉱物性作動油(その他の作動油をご使用の場合は別途ご指示ください。)
  • ネジの許容誤差: JIS 6g/6H
  • ストロークの許容誤差: 250mm以下:0~+1.0 251~1000mm以下:0~+1.4 1001~1800mm:0~+1.8, 0 to +1.4 mm (251 to 1000 mm), 0 to +1.8 mm (1001 to 1800 mm)
  • ボディ材: 機械構造用炭素鋼
  • マウントの種類: SD・LA・LB・FA・FB・CA・CB・TA・TC, LA, LB, FA, FB, CA, CB, TA, TC
  • ロッドエンドの種類: 1山先端金具(T先)、2山先端金具(Y先)ピン付、 Fジョイント(φ32~φ100)(F先:支持形式CA、CB、TA、TCと併用しないでください。), Rod Clevis (Y-end) with Pin, Floating Joint (φ32 to φ100)(F-end: Do not use together with Mounting style CA, CB, TA and TC accessories.)
  • ベローズ材: 標準:ナイロンターポリン 準標準:クロロプレン、コーネックス, Chloroprene, Conex (Semi-standard)
  • アクセサリ込み: CB用ブラケット、TA/TC用ブラケット, TA Bracket, TC Bracket

製品の詳細な説明

・内径φ32~φ160までの3.5MPa用複動形片ロッド油圧シリンダ。
・内径φ32~φ100までスイッチ付を用意しています。
・標準のピストンシールはUパッキンです。
・クッション機構はメタル勘合方式です。
・磁気近接形スイッチは小形の有接点、無接点タイプの選択が可能です。
・無接点スイッチは2線2灯式で最適位置(緑色点灯)の設定が容易です。

687365
F77479