412XR ボールねじ駆動、角レールガイド付き、高精度リニアポジショナ | パーカーハネフィン

412XR ボールねじ駆動、角レールガイド付き、高精度リニアポジショナ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

412XR ボールねじ駆動、角レールガイド付き、高精度リニアポジショナ

412XR ボールねじ駆動、角レールガイド付き、高精度リニアポジショナ

412XR高精度ボールねじ駆動位置決めテーブルは幅285mmで、ストローク長は2000mm、負荷容量は14415N、デュアル角レールガイドシステムを備えています。

技術仕様

  • 製品シリーズ: XR
  • プロファイル幅: 285 mm
  • ドライブ軸の種類: ボールねじ
  • スクリューピッチ: 5mm | 10mm | 25mm | 32mm mm
  • ベアリングの種類: デュアル角レール
  • 最大ストローク長: 2000 mm, 78.74 inch
  • 最大作動速度: 1.3 m/sec, 51.1 inch/sec
  • 最大スクリュー速度: 47 RPS
  • 最大加速: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 両方向繰り返し: 5 μm, 0.2 thou
  • 定格ドライブトレーン効率: 90 %
  • 負荷サイクル: 100 %
  • 荷重容量: 14415 N, 3241 lb
  • 反転荷重容量: 14415 N, 3241 lb
  • 軸荷重容量: 1961 N, 441 lb
  • 最大破壊トルク: 0.61 Nm, 86 oz-inch
  • 最大回転トルク: 0.55 Nm, 78 oz-inch
  • 追加保護込み: スチールストリップカバー
  • 仕様への対応: クリーンルーム (クラス1000-規格/ クラス10 - オプション)
  • フィードバックの種類: 有 (エンコーダ :0.1μm、0.5μm 1μm または 5μm 分解能)
  • イングレスプロテクション等級: IP30

製品の詳細な説明

400XRシリーズの高精度リニアメカニックは、一貫した性能、高品質、高強度、かつ洗練された設計、比類のない汎用性により、世界的に認知されています。412XRシリーズは、高効率、高精度のボールねじをドライブトレインとして使用し、ベアリングサポート用のスクエアレールでガイドされます。これらの角レールは、その大きさに比例した積載能力を持ち合わせたステージとなります。これらの機能はすべて、押出アルミベースの上に構築されており、優れた真直性と平坦性を確保するために精密加工がなされています。400XRは、5種類のストローク・スケーラブル・フレーム・サイズでご利用が可能で、多様なペイロードを搭載したり、多軸システム構造を構築したりすることができます。400 XRは、一体型シャフトブレーキ、高解像度リニアエンコーダ、クリーンルームの準備から標準の多軸ブラケットまで、多くの標準的な機能拡張に対応するように設計されています。
その結果、400XRは、ライフサイエンス、電子機器製造、光学など、数多くのハイテクアプリケーションに適用されています。400XRの頑丈な構造と密閉設計により、パッケージ、工作機械、自動車などの産業オートメーションアプリケーションにも適用されています。412XR、ボールねじ駆動、角レールガイド付き、高精度リニアポジショナ、 価値の高い標準機能と付属品:
・ フレーム幅は266 mm
・150~2000 mm内に10の標準ストロークがご利用可能
・+/- 1.3ミクロンの位置再現性
・ 最高速度は1344 mm/sec
・ 一体型高精度ボールねじドライブトレイン と角レールガイドシステム
・ 最大積載量は14400 N
・ 最大スラスト負荷は4500 N
・ 事前設定済みオプション、インラインモーターマウントオプション
・IP30評価
・ 総合パージポート
・ 標準多軸システム
・ タップまたはスルーホールマウントの便利な取付けオプション、トークランプマウント用の一体型Tスロット
・全移動距離に渡って配置可能な高精度、非接触ホームまたはリミットセンサ
・各精度等級ステージでの傾き補正値を備えたレーザーテストデータ

関連文書

×

687365
936514