7MPa用複動形油圧シリンダ 機種:70H-8 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
7MPa用複動形油圧シリンダ 機種:70H-8

技術仕様

  • 口径: 32 to 250 mm (Rod B), 40 to 250 mm (Rod C), 40 to 160 mm (Rod A)
  • シール材: Nitrile (NBR) [1], Urethane Rubber [2](φ32 to φ160), Fluorocarbon [3], Hydrogenated Nitrile (HNBR) [6](φ32 to φ160), Slipper Seal [8](φ32 to φ100)
  • 作動圧力: 7 MPa
  • 最大作動圧力: 9 MPa Cap Side, 15 MPa Rod Side(A), 13.5 MPa Rod Side(B), 11 MPa Rod Side(C)
  • 耐圧: 10.5 MPa
  • 最小作動圧力: 0.3 MPa or Less, Cap Side, 0.6 MPa or Less, Rod Side(A), 0.45 MPa or Less, Rod Side(B), 0.4 MPa or Less, Rod Side(C)
  • 作動速度: 8 to 400 mm/sec (U Sealφ32 to φ63), 8 to 300 mm/sec (φ80 to φ125), 8 to 200 mm/sec (φ140 to φ250), 1 to 400 mm/sec (Slipper Sealφ32 to φ63), 1 to 300 mm/sec (φ80,φ100)
  • 作動温度: -10 to 80 °C (No freezing)
  • クッションの種類: Metal Fitting System
  • 種類が流体の場合: Petroleum-based Fluid (when using another fluid, give us such instructions.)
  • ネジの許容誤差: JIS 6g/6H
  • ストロークの許容誤差: 0 to +0.8 mm (0 to 100 mm), 0 to +1.0 mm (101 to 250 mm), 0 to +1.25 mm (251 to 630 mm), 0 to +1.4 mm (631 to 1000 mm), 0 to +1.6 mm (1001 to 1600 mm), 0 to +1.8 mm (1601 to 2000 mm)
  • チューブ材: Carbon Steel for Machine Structural Use
  • マウントの種類: SD, LA, LB, LC, FA, FB, FC, FD, FK, FE, FY, FZ, CA, CB, CS, TA, TC
  • ロッドエンドの種類: Rod Eye (T-end), Rod Eye (S-end) with spherical bearing, Rod Clevis (Y-end) with pin, lock nut, Floating Joint (F-end:Do not use together with Mounting style CA, CB, CS, TA and TC accessories.), Boots Standard: Nylon tarpaulin, Semi-standard: Chloroprene, Conex
  • ベローズ材: Nylon Tarpaulin (Standard), Chloroprene, Conex (Semi-standard)

製品の詳細な説明

・内径φ32~φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
・片ロッド形、両ロッド形を用意。
・高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
・新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易。
・クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用。
・内径φ32~φ140までスイッチセットを用意。
・内径φ32~φ125まで耐切削油剤仕様を用意。
・内径φ32~φ160まで7MPa用引側ストローク調整付を用意。
・ストローク調整代は5mmと10mmの2種類を用意。

687365
F77479