A6RD8-MG - 押し込み式 オールプラスチック製 FDA適合 継手、パーカー トゥルーシール | パーカーハネフィン

押し込み式 オールプラスチック製 FDA適合 継手、パーカー トゥルーシール | #A6RD8-MG

A6RD8-MG

押し込み式 オールプラスチック製 FDA適合 継手、パーカー トゥルーシール | #A6RD8-MG

1/2" to 3/8" Gray Acetal Tube Reducer


技術仕様

  • 接続1の種類: Push-to-Connect
  • 接続1サイズ: 3/8"
  • 接続2サイズ: 1/2"
  • 構成: Tube to Tube Stem
  • 色: Gray
  • 接続2の種類: Tube Stem
  • ボディ材: Acetal
  • 製品型式: Tube Reducer
  • 最低作動温度: -20 °F, -29 °C
  • 最高作動温度: 180 °F, 85 °C
  • 最大作動圧力: 300 psi, 20 bar
  • シール材: EPDM (O-Ring)
  • 仕様への対応: FDA, NSF-51, NSF-61, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

アイテム情報

パーカー社のトゥルーシール継手は軽量、現場取付が可能で、工具を使わずにチューブに接続できる継手です。水処理や過酷な化学環境に最適で、頑丈な押し込み式の継手です。トゥルーシール継手にはアセタール、ポリプロピレン、カイナーの材質のバリエーションがあり、FDAと NSF 51に準拠、またグレーのアセタール版はNSF 61に準拠しています。アセタールとポリプロピレンのトゥルーシールにはEPDM製シールが付き、カイナーにはフルオロカーボン製シールが付いています。.トゥルーシールのグリップリングには、ステンレス製のバイトエッジまたはエンジニアリングプラスチック製バイトエッジの2種類があります。
柔らかい金属チューブ、ガラスチューブ、あるいは下記のパーカー パーフレックス ディビジョンのチューブと共にご使用ください。

• ポリエチレン
• ナイロン
• ポリプロピレン
• ポリウレタン
• PTFE
• FEP
• PFA

市場:
• 食品
• 飲料水
• 化学品
• フィルトレーション
• 飲料

特徴/利点
•ステンレス製またはエンジニアリングプラスチック製のバイトエッジ
• アセタール、ポリプロピレン、カイナーのボディー材質
• 設計作成された O-リングでチューブへのシール圧縮を強化
• アセタール版とポリプロピレン版にはEPDM製シール、 カイナー版にはフルオロカーボン製シールを使用
• FDA 準拠
•すべての継手がNSF-51適合
•グレーのアセタール継手はNSF-61適合
•1/4 〜 1/2インチのチューブサイズ
•NPTネジ
•プッシュボタンの取外し
•ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ビニル、フルオロポリマー、ポリウレタン性のチューブに使用

用途:
• 空気
• 水
• 逆浸透膜
• ビールとワイン
• ディスペンサー

特注の構成及びサイズに関する情報は、当社にご請求ください。また詳細に関しましては、パーカー社 フルード システム コネクターディビジョンにお問い合わせください。連絡先は(269) 692-6555 または fscsales@parker.comです。

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687547