Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parkerのショックアブソーバーは、自己補償型と調整可能型の2種類があります。
自己補償型ショックアブソーバーは、調整不要で動きを滑らかに減速します。これらの用途の広いパフォーマーは、より広い範囲のアプリケーションと増加した速度に対応するための広い有効重量範囲を提供します。
調整可能なショックアブソーバーには、固定された内部チューブの長さに沿って加工された一連のオリフィスを含む多孔式設計原理があります。内部チューブは調整時に回転し、製品選択と設計の柔軟性を容易にします。
ショックアブソーバーの使用は、生産の増加、機械寿命の延長、およびエネルギーコストの削減に役立ちます。
市場
• 工場自動化
• 機械工具
• パッケージング機械
• 車両組立施設
• マテリアルハンドリング
• 屋外、トランスポート
特長/利点
• 自己補償または調整可能
• 動く物体を減速して衝撃力と騒音を減らす
• 運動エネルギーを散逸させる
アプリケーション
一般産業 – 直線運動
• 動く物体を減速する
• 運動エネルギーを散逸させる
一般産業 - クランピング
• 動く物体を減速する
• 運動エネルギーを散逸させる
一般産業 - ホールディング
• 動く物体を減速する
• 運動エネルギーを散逸させる
一般産業 - 制御
• 動く物体を減速する
• 運動エネルギーを散逸させる
パッケージング – 移動
• 動く物体を減速する
• 運動エネルギーを散逸させる
屋外トランスポートおよび鉄道 – 直線運動
• 動く物体を減速する
• 運動エネルギーを散逸させる
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
製品 |
---|