エアブレーキ・ホースエンド継手 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

接続 1 ホース I.D. (inch)

接続 1 形式

接続 2 ホース I.D. (inch)

接続2ネジサイズ

製品型式

接続1の種類

接続2の種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
エアブレーキ・ホースエンド継手

エアブレーキ・ホースエンド継手

エアブレーキ・ホースエンド継手は、SAE J1402エアブレーキ・ホースと一緒に使用する際のD.O.T.FMVSS 571.106基準を満たしています。

技術仕様

  • 接続の種類: Hose, Thread
  • 型: See Part Technical Specs.
  • 最低作動温度: -50 °F, -45 °C
  • 最高作動温度: 212 °F, 100 °C
  • 最大作動圧力: 225 psi, 15 bar
  • チューブ材: パーカー271ホース
  • 用途: エアブレーキ
  • 仕様への対応: DOT FMVSS 571.106, SAE J1402, SAE J1402

製品の詳細な説明

パーカーのエアブレーキ・ホース継手は、パーカー271エアブレーキ・ホースと共に使用する現場装着可能な継手です。組立および分解が簡単なエアブレーキ・ホース継手は、SAE J1402エアブレーキ・ホースと共用する際のD.O.T.FMVSS571.106要件を満たしています。エアブレーキ・ホース継手には、圧縮およびポジティブ・グリップ用の溝付きスリーブが使用されています。エアブレーキ・ホース継手は、パーカー271エアブレーキ・ホース又はSAE J1402エアブレーキ・ホースと一緒に使用してください。

市場:
・重量級トラック
・トレーラー

特徴/利点:
・すべて真鍮製
・SAE J1402エアブレーキ・ホースと共用する際のD.O.T.FMVSS571.106要件を満たしている。
・組立や分解が簡単。
・圧縮およびポジティブ・グリップ用の溝付きスリーブ

用途:
フレームから軸までの空気配管

ご要望に応じたカスタム仕様およびサイズが可能です。詳しくは、 (269) 692-6555 又は fscsales@parker.comにて、パーカー流体システム・コネクタ・事業部(Parker Fluid System Connectors Division)にご相談ください。

関連文書

×
製品 接続 1 ホース I.D. (inch) 接続 1 形式 接続 2 ホース I.D. (inch) 接続2ネジサイズ 製品型式 接続1の種類 接続2の種類
56RBSG-6 3/8" (I.D.) n/a Hose Hose
56RBSG-8 1/2" (I.D.) n/a Hose Hose
60RB-6 3/8" (I.D.) n/a Hose Hose
60RB-8 1/2" (I.D.) n/a Hose Hose
61RB-6 3/8" (I.D.) n/a Hose Hose
61RB-8 1/2" (I.D.) n/a Hose Hose
61RBSG-6 3/8" (I.D.) n/a Hose Hose
61RBSG-8 1/2" (I.D.) n/a Hose Hose
62RB-6 Union 3/8" (I.D.) 3/8" (I.D.) Hose to Hose Hose Hose
62RB-8 Union 1/2" (I.D.) 1/2" (I.D.) Hose to Hose Hose Hose
66RBSV-6-3/4 3/8" (I.D.) n/a 3/4"-20 Hose to Straight Thread Hose Straight Thread
66RBSV-8-7/8 1/2" (I.D.) n/a 7/8"-20 Hose to Straight Thread Hose Straight Thread
67RBSG-6 3/8" (I.D.) n/a Hose Hose
67RBSG-8 1/2" (I.D.) n/a Hose Hose
68RB-6-4 3/8" (I.D.) n/a 1/4" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-6-4B 3/8" (I.D.) n/a 1/4" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-6-6 3/8" (I.D.) n/a 3/8" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-6-6B 3/8" (I.D.) n/a 3/8" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-6-8 3/8" (I.D.) n/a 1/2" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-6-8B 3/8" (I.D.) n/a 1/2" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-8-6 1/2" (I.D.) n/a 3/8" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-8-6B 1/2" (I.D.) n/a 3/8" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-8-8 1/2" (I.D.) n/a 1/2" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RB-8-8B 1/2" (I.D.) n/a 1/2" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RBSG-6-4 3/8" (I.D.) n/a 1/4" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RBSG-6-6 3/8" (I.D.) n/a 3/8" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RBSG-6-8 3/8" (I.D.) n/a 1/2" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RBSG-8-6 1/2" (I.D.) n/a 3/8" Hose to Pipe Hose Male Pipe
68RBSG-8-8 1/2" (I.D.) n/a 1/2" Hose to Pipe Hose Male Pipe
76RB-3/4-4 3/4"-20 (I.D.) Straight Thread n/a 1/4" Straight Thread to Pipe Male Pipe
76RB-3/4-6 3/4"-20 (I.D.) Straight Thread n/a 3/8" Straight Thread to Pipe Male Pipe
76RB-7/8-6 7/8"-20 (I.D.) Straight Thread n/a 3/8" Straight Thread to Pipe Male Pipe
76RB-7/8-8 7/8"-20 (I.D.) Straight Thread n/a 1/2" Straight Thread to Pipe Male Pipe

687365
687547