重負荷エンジン用エアダクトシール | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
重負荷エンジン用エアダクトシール

重負荷エンジン用エアダクトシール

パーカーのエアダクトシールは一体型で漏れに強い。

技術仕様

  • 最高作動温度: up to 700 °C
  • コーティング: Tricom-HT™
  • 業種: Heavy Duty, Marine, Automotive, Rail, Aerospace
  • 圧力定格: up to 99000 psi
  • リーク量: 1.2 L/min and better
  • 外径: 0.25 to over 3 inch
  • 全体長: 0.25 to over 9 inch
  • 溶剤: Gas, Liquid

製品の詳細な説明

パーカーのヘビーデューティエンジン用エアダクトシールは、従来のラビリンスピストンリングシールよりも漏れ率が低い、取り付けが簡単な一体型の金属設計です。

 


連続した一体型の金属シール設計は、パーカー独自の高温耐摩耗コーティングであるTriCom-HT™を使用することで強化されています。TriCom-HT™は優れた耐摩耗性を提供し、エンジンの振動と熱サイクルの有害な影響からエアダクトシールを保護し、80%の漏れを削減し、シールの寿命を延ばします。

 

パーカーのエアダクトシール設計は、メイトするハードウェアにしっかりと収まり、漏れ経路を大幅に減少させます。メイトするハードウェアに切削加工された溝は必要なく、そのため製造コストを削減します。

 



特徴/利点

      • 取り付けが簡単

      • 一体型、金属設計

      • 耐摩耗コーティング

      • ラビリンスピストンリングシールよりも漏れ率が低い

      • 高温耐性

      • 高耐食性

      • 振動耐性

      • 長寿命




用途:

      • 複数コンポーネントの組み立て

      • ガスタービンの応用

      • 振動隔離の応用

      • 排気接続:

                  • EGR

                  • EGRクーラー

                  • 排気管

                  • ターボチャージャー

                  • 排気マニホールド


お客様の用途に合わせたカスタマイズされた一体型エアダクトシールの使用について話し合いたい場合は、Contact Usリンクをクリックして、お好みの連絡方法を選択してご連絡ください。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品
Air Duct Seal

687365
687486