DCモーター付きエアオイルクーラー - ULDCシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

サイズ

モーターの種類

Thermoswitch

バイパスオプション

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
DCモーター付きエアオイルクーラー - ULDCシリーズ

DCモーター付きエアオイルクーラー - ULDCシリーズ

ULDCシリーズオイルクーラーは、効率的な性能と長寿命を提供するコンパクトで耐久性のあるデザインを提供します。 37hpの冷却能力を提供し、ほとんどのモバイル用途に適しています。

技術仕様

  • 流量: 28.0 , 33.0 , 39.6 , 52.8 , 79.3 gal/min, 106.0 , 124.9 , 149.9 , 199.8 , 300.2 L/min
  • 最大冷却性能: 4.1 , 6.3 , 9.7 , 15.7 , 19.7 , 22.8 , 30.5 , 37.0 HP, 3.1 , 4.7 , 7.2 , 11.7 , 14.7 , 17.0 , 22.7 , 27.6 kW
  • 最大作動圧力: 300 psi, 20.7 bar
  • 最高流体温度: 250 °F, 121 °C
  • 入力電圧: 12 VDC, 24 VDC VDC, 24 VDC
  • モーター電力出力定格: .13 , .27 , .34 HP
  • 仕様への対応: 無効
  • 高さ: 8.9, 10.0, 13.3, 15.6, 18.3, 20.1, 25.0, 26.7 inch, 226.1, 254, 330.2, 381, 457.2, 508, 635, 660.4 mm
  • 長さ: 9.6, 10.5, 13.0, 15.7, 18.3, 20.1, 24.2, 25.0 inch, 243.8 , 254 , 330.2 , 381 , 457.2 , 508 , 609.6 , 635 mm
  • 幅: 5.9, 6.0, 6.8, 8.5, 8.3, 8.6, 10.1 inch, 149.9 , 152.4 , 172.7 , 215.9 , 210.8 , 218.4 , 254 mm
  • ポートサイズ: 1 (#16), 1 1/4 (#20) inch, 1-1/4 inch (#20)
  • 接続ネジサイズ: 1 5/16 - 12, 1 5/8 - 12 inch, 1-5/8"-12 inch
  • 重量: 11, 13, 20, 26, 33, 40, 55, 66 lb, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 30 kg
  • 騒音レベル: 68, 63, 71, 75, 82 dBA
  • 種類が流体の場合: 鉱物油, 油/水乳状液, 水グリコール, リン酸エステル, Oil/Water Emulsion, Water Glycol, Phosphate Ester
  • 建設材料: クーラーコア:アルミニウム,
    ファンブレード/ハブ:ガラス繊維強化ポリプロピレン/アルミニウム,
    ファンハウジング:スチール,
    ファンガード:スチール,
    その他部品:スチール,
    表面処理: 静電粉体塗装, Glass Fiber Reinforced Polypropylene (Fan Blades/Guard), Steel (Fan Housing/Other Parts), Electrostatically Powder-Coated Surface Treatment

製品の詳細な説明

ParkerのULACエアーオイルクーラーは、静かなファン操作、低い圧力低下、高い冷却能力を備えています。これらのクーラーは、伝統的なチューブおよびフィン構造と比較して、より効率的でコンパクトな設計を提供するため、丈夫なバーおよびプレート構造を使用しています。ULDCシリーズには、12Vまたは24VのDCモータが搭載されています。

市場:
•建設
•林業
•マテリアルハンドリング
•農業
•自動車
•船舶&海洋
•オイル&ガス
•再生可能エネルギーと風力エネルギー
•発電

特長/メリット:
•最大37hpの冷却能力(70°F ETD)
•コンパクトな設計により軽量化、冷却能力の向上、圧力損失の低減
•最適化された設計により、サービスとメンテナンスのコストを抑え、信頼性が高く長時間持続する冷却が可能
•ブレードと材料の最適化による静かなファン/モーター設計
•いくつかのオプションがあります:サーマルスイッチ、圧力バイパス、エアフィルター、ファンガード/スクリーンなど

用途:
•リフト装置
•農業機械
•建設機械
•林業機器
•マテリアルハンドリング装置
•芝刈り機
•職業装備および特殊使用作業車両

関連文書

×
製品 サイズ モーターの種類 Thermoswitch バイパスオプション
ULDC-003-A-000SW ULDC-003 12 VDC None No Bypass
ULDC-003-A-100SW ULDC-003 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-003-A-120SW ULDC-003 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-003-A-140SW ULDC-003 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-003-A-160SW ULDC-003 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-003-A-175SW ULDC-003 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-003-B-000SW ULDC-003 24 VDC None No Bypass
ULDC-003-B-100SW ULDC-003 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-003-B-120SW ULDC-003 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-003-B-140SW ULDC-003 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-003-B-160SW ULDC-003 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-003-B-175SW ULDC-003 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-004-A-000SW ULDC-004 12 VDC None No Bypass
ULDC-004-A-100SW ULDC-004 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-004-A-120SW ULDC-004 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-004-A-140SW ULDC-004 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-016-B-120SW ULDC-016 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-016-B-140SW ULDC-016 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-016-B-160SW ULDC-016 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-016-B-175SW ULDC-016 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-020-A-000-SA ULDC-020 12 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-100-SA ULDC-020 12 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-120-SA ULDC-020 12 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-140-SA ULDC-020 12 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-160-SA ULDC-020 12 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-175-SA ULDC-020 12 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-000-SB ULDC-020 12 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-100-SB ULDC-020 12 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-120-SB ULDC-020 12 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-140-SB ULDC-020 12 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-160-SB ULDC-020 12 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-175-SB ULDC-020 12 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-A-000-SW ULDC-020 12 VDC None No Bypass
ULDC-020-A-100-SW ULDC-020 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-020-A-120-SW ULDC-020 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-020-A-140-SW ULDC-020 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-020-A-160-SW ULDC-020 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-020-A-175-SW ULDC-020 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-020-B-000-SA ULDC-020 24 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-100-SA ULDC-020 24 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-120-SA ULDC-020 24 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-140-SA ULDC-020 24 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-160-SA ULDC-020 24 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-175-SA ULDC-020 24 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-000-SB ULDC-020 24 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-100-SB ULDC-020 24 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-120-SB ULDC-020 24 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-140-SB ULDC-020 24 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-160-SB ULDC-020 24 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-175-SB ULDC-020 24 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-020-B-000-SW ULDC-020 24 VDC None No Bypass
ULDC-020-B-100-SW ULDC-020 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-020-B-120-SW ULDC-020 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-020-B-140-SW ULDC-020 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-020-B-160-SW ULDC-020 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-020-B-175-SW ULDC-020 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-023-A-000SA ULDC-023 12 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-100SA ULDC-023 12 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-120SA ULDC-023 12 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-140SA ULDC-023 12 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-160SA ULDC-023 12 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-175SA ULDC-023 12 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-000SB ULDC-023 12 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-100SB ULDC-023 12 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-120SB ULDC-023 12 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-140SB ULDC-023 12 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-160SB ULDC-023 12 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-175SB ULDC-023 12 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-A-000SW ULDC-023 12 VDC None No Bypass
ULDC-023-A-100SW ULDC-023 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-023-A-120SW ULDC-023 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-023-A-140SW ULDC-023 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-023-A-160SW ULDC-023 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-023-A-175SW ULDC-023 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-023-B-000SA ULDC-023 24 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-100SA ULDC-023 24 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-120SA ULDC-023 24 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-140SA ULDC-023 24 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-160SA ULDC-023 24 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-175SA ULDC-023 24 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-000SB ULDC-023 24 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-100SB ULDC-023 24 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-120SB ULDC-023 24 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-140SB ULDC-023 24 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-160SB ULDC-023 24 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-175SB ULDC-023 24 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-023-B-000SW ULDC-023 24 VDC None No Bypass
ULDC-023-B-100SW ULDC-023 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-023-B-120SW ULDC-023 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-023-B-140SW ULDC-023 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-023-B-160SW ULDC-023 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-023-B-175SW ULDC-023 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-033-A-000SA ULDC-033 12 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-100SA ULDC-033 12 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-120SA ULDC-033 12 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-140SA ULDC-033 12 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-160SA ULDC-033 12 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-175SA ULDC-033 12 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-000SB ULDC-033 12 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-100SB ULDC-033 12 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-120SB ULDC-033 12 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-140SB ULDC-033 12 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-160SB ULDC-033 12 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-175SB ULDC-033 12 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-A-000SW ULDC-033 12 VDC None No Bypass
ULDC-033-A-100SW ULDC-033 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-033-A-120SW ULDC-033 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-033-A-140SW ULDC-033 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-033-A-160SW ULDC-033 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-033-A-175SW ULDC-033 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-033-B-000SA ULDC-033 24 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-100SA ULDC-033 24 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-120SA ULDC-033 24 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-140SA ULDC-033 24 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-160SA ULDC-033 24 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-175SA ULDC-033 24 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-000SB ULDC-033 24 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-100SB ULDC-033 24 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-120SB ULDC-033 24 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-140SB ULDC-033 24 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-160SB ULDC-033 24 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-175SB ULDC-033 24 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-033-B-000SW ULDC-033 24 VDC None No Bypass
ULDC-033-B-100SW ULDC-033 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-033-B-120SW ULDC-033 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-033-B-140SW ULDC-033 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-033-B-160SW ULDC-033 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-033-B-175SW ULDC-033 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-004-A-160SW ULDC-004 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-004-A-175SW ULDC-004 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-004-B-000SW ULDC-004 24 VDC None No Bypass
ULDC-004-B-100SW ULDC-004 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-004-B-120SW ULDC-004 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-004-B-140SW ULDC-004 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-004-B-160SW ULDC-004 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-004-B-175SW ULDC-004 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-007-A-000SA ULDC-007 12 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-100SA ULDC-007 12 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-120SA ULDC-007 12 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-140SA ULDC-007 12 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-160SA ULDC-007 12 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-175SA ULDC-007 12 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-000SB ULDC-007 12 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-100SB ULDC-007 12 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-120SB ULDC-007 12 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-140SB ULDC-007 12 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-160SB ULDC-007 12 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-175SB ULDC-007 12 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-A-000SW ULDC-007 12 VDC None No Bypass
ULDC-007-A-100SW ULDC-007 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-007-A-120SW ULDC-007 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-007-A-140SW ULDC-007 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-007-A-160SW ULDC-007 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-007-A-175SW ULDC-007 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-007-B-000SA ULDC-007 24 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-100SA ULDC-007 24 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-120SA ULDC-007 24 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-140SA ULDC-007 24 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-160SA ULDC-007 24 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-175SA ULDC-007 24 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-000SB ULDC-007 24 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-100SB ULDC-007 24 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-120SB ULDC-007 24 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-140SB ULDC-007 24 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-160SB ULDC-007 24 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-175SB ULDC-007 24 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-007-B-000SW ULDC-007 24 VDC None No Bypass
ULDC-007-B-100SW ULDC-007 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-007-B-120SW ULDC-007 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-007-B-140SW ULDC-007 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-007-B-160SW ULDC-007 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-007-B-175SW ULDC-007 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-011-A-000SA ULDC-011 12 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-100SA ULDC-011 12 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-120SA ULDC-011 12 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-140SA ULDC-011 12 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-160SA ULDC-011 12 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-175SA ULDC-011 12 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-000SB ULDC-011 12 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-100SB ULDC-011 12 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-120SB ULDC-011 12 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-140SB ULDC-011 12 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-160SB ULDC-011 12 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-175SB ULDC-011 12 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-A-000SW ULDC-011 12 VDC None No Bypass
ULDC-011-A-100SW ULDC-011 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-011-A-120SW ULDC-011 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-011-A-140SW ULDC-011 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-011-A-160SW ULDC-011 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-011-A-175SW ULDC-011 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-011-B-000SA ULDC-011 24 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-100SA ULDC-011 24 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-120SA ULDC-011 24 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-140SA ULDC-011 24 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-160SA ULDC-011 24 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-175SA ULDC-011 24 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-000SB ULDC-011 24 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-100SB ULDC-011 24 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-120SB ULDC-011 24 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-140SB ULDC-011 24 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-160SB ULDC-011 24 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-175SB ULDC-011 24 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-011-B-000SW ULDC-011 24 VDC None No Bypass
ULDC-011-B-100SW ULDC-011 24 VDC 100°F No Bypass
ULDC-011-B-120SW ULDC-011 24 VDC 120°F No Bypass
ULDC-011-B-140SW ULDC-011 24 VDC 140°F No Bypass
ULDC-011-B-160SW ULDC-011 24 VDC 160°F No Bypass
ULDC-011-B-175SW ULDC-011 24 VDC 175°F No Bypass
ULDC-016-A-000SA ULDC-016 12 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-100SA ULDC-016 12 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-120SA ULDC-016 12 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-140SA ULDC-016 12 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-160SA ULDC-016 12 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-175SA ULDC-016 12 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-000SB ULDC-016 12 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-100SB ULDC-016 12 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-120SB ULDC-016 12 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-140SB ULDC-016 12 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-160SB ULDC-016 12 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-175SB ULDC-016 12 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-A-000SW ULDC-016 12 VDC None No Bypass
ULDC-016-A-100SW ULDC-016 12 VDC 100°F No Bypass
ULDC-016-A-120SW ULDC-016 12 VDC 120°F No Bypass
ULDC-016-A-140SW ULDC-016 12 VDC 140°F No Bypass
ULDC-016-A-160SW ULDC-016 12 VDC 160°F No Bypass
ULDC-016-A-175SW ULDC-016 12 VDC 175°F No Bypass
ULDC-016-B-000SA ULDC-016 24 VDC None 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-100SA ULDC-016 24 VDC 100°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-120SA ULDC-016 24 VDC 120°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-140SA ULDC-016 24 VDC 140°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-160SA ULDC-016 24 VDC 160°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-175SA ULDC-016 24 VDC 175°F 20 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-000SB ULDC-016 24 VDC None 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-100SB ULDC-016 24 VDC 100°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-120SB ULDC-016 24 VDC 120°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-140SB ULDC-016 24 VDC 140°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-160SB ULDC-016 24 VDC 160°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-175SB ULDC-016 24 VDC 175°F 65 psi External Hose Bypass
ULDC-016-B-000SW ULDC-016 24 VDC None No Bypass
ULDC-016-B-100SW ULDC-016 24 VDC 100°F No Bypass

687365
687492