自動膨張弁- パーカー製Aシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

種類

吸入口接続

吐出口接続

弁装置オプション

オリフィス

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
自動膨張弁- パーカー製Aシリーズ

自動膨張弁- パーカー製Aシリーズ

パーカー製Aシリーズ自動膨張弁は、下流側の冷媒圧力を制御します。高温ガスバイパス、膨張または凍結防止用途で使用することができます。

技術仕様

  • 最大作動圧力: 500 (high side); 400 (low side) psig
  • 等化器の接続の種類: 内部均等化
  • 圧力調整制御の種類: 0 - 90 psi調整範囲

製品の詳細な説明

パーカー製Aシリーズの自動膨張弁は、冷凍システムの下流側圧力を調整します。0-90 psigの調整範囲を特徴としています。

マーケット:

* 空調
* 冷凍―食品小売り
* 輸送機関
* 工業―食品貯蔵装置

特徴と利点:

* 0-90 psigの調整範囲
* バイパスブリードが利用可能
* 構造:真鍮、銅及びステンレス鋼
* 最大作動圧力 500 psig高い側、225 psig低い側

アプリケーション:

* アイスクリーム/スラッシュマシン(A1、A2、A3、A4、AS、A7、AT)
* 高温ガスバイパス(A1、A2、A3、A4、AS、A7、AT)
* 凍結防止 (A1、A2、A3、A4、AS、A7、AT)
* 冷媒回収(A1、A2、A3、A4、AS、A7、AT)
* PTAC/PTHP (AT、A7)
* ハイサイクル(AT、A7)
* 製氷機(A1、A2、A3、A4、AS)
製品 種類 吸入口接続 吐出口接続 弁装置オプション オリフィス
040418-018 A6 3/8" O-Ring 1/2" O-Ring N/A B

687365
687382