バックプレッシャーレギュレータ - ABP3 シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
バックプレッシャーレギュレータ - ABP3 シリーズ

バックプレッシャーレギュレータ - ABP3 シリーズ

The ABP3 Series is a high sensitivity back pressure regulator designed for use in gas delivery systems to maintain a specified upstream pressure. It is capable of meeting a wide range of back pressure control applications.

技術仕様

  • ボディ材: 316Lステンレス鋼 (標準), ハステロイ C-22
  • ダイアフラム材: ハステロイ C-22, 316L ステンレス鋼および, PTFE (標準d),<br/>ハステロイ C-22およびPTFE
  • シートO-リング材: PTFE
  • シートリテーナー材: 316Lステンレス鋼 (標準), ハステロイ C-22
  • シール材: PTFE (std), FKM, FFKM
  • フィルター材: 316Lステンレス鋼 (標準), ハステロイ C-22
  • O-リング材: PTFE(PTFE、FFKMシート付き),<br/>FKM(FKMシート付き)
  • キャップ材: ニッケルメッキ ブラス
  • ナット材: ニッケルメッキ ブラス
  • ノブ材: ABS (標準), アルミニウム
  • 破裂圧力: 180 psig (12.4 barg)
  • 耐圧: 90 psig (6 barg)
  • 流量: Cv: 0.3 (std), 0.1, 0.06
  • 内部リーク量: バブル・タイト
  • 外部リーク量: バブル・タイト
  • 容量: 13.8 cm3
  • 重量: 4.2 lb, 1.9 kg
  • 最高作動温度: 204掳C °C, 400掳F °F
  • 最低作動温度: -26掳C °C, -15掳F °F
  • 圧力定格: 1-5 psig (0.07-0.3 barg),<br/>1-30 psig (0.07-2.06 barg),<br/>2-60 psig (0.2-4.1 barg)

製品の詳細な説明

パーカー・ベリフロ製ABP3シリーズバックプレッシャーレギュレータは、機器や分析装置の入口圧力、上流側圧力、あるいはバックプレッシャー(背圧)を精密に制御します。標準ハステロイC-22製ダイヤフラムは、優れた強度を持ち、耐腐蝕性が求められるアプリケーションに最適です。ABP3シリーズは大きなダイヤフラムを採用することで最高の圧力感度と調圧性能を持ち、低圧の精密な圧力制御アプリケーションに優れた性能を発揮します。ABP3にIR5000シリーズレギュレータを組み合わせることにより、極めて安定した圧力を維持することが可能となります。

市場:
▪流体およびガスの供給
▪プロセス制御

特徴/利点:
▪標準ハステロイC-22製ダイヤフラムは、優れた強度と耐腐蝕性を備えている
▪標準仕様として酸素アプリケーションに対応するよう洗浄済み
▪屈曲型ダイヤフラムにより流量が変化しても出口圧力を安定化
▪一体型ダイヤフラム・ストッパーが安全機能を追加
▪複数のシート材質から媒体への適合性と使用温度に応じて選択可能

用途:
バイパス制御
▪容器の圧力制御
▪ポンプ吐出圧力
▪分析装置から燃焼筒への排気

関連文書

×

687365
687516