Back-up ring Prädifa series V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A, broad applicability, black, Parbak® | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

内径 (mm)

外径 (mm)

エレメント高 (mm)

Groove Depth (mm)

最低動作温度 (°C)

最高動作温度 (°C)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Back-up ring Prädifa series V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A, broad applicability, black, Parbak® Back-up ring Prädifa series V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A, broad applicability, black, Parbak®

Back-up ring Prädifa series V0709-90, fluoroelastomer, 90 Shore A, broad applicability, black, Parbak®

Oリングの押し出しを防ぐために使用される硬質FKMバックアップリング

技術仕様

  • 溶剤: Hydraulic
  • ポリマー材のオプション: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最低作動温度: -25 °C
  • 最高作動温度: 200 °C
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 熱利用の種類: High Temperature (< 205°C)

製品の詳細な説明

Parbak® バックアップリングは硬質エラストマー製で、高圧を受けた際にOリングがシーリングギャップへ移動するのを防ぎます。
Parbak® は、シーリング効果を向上させ、耐用年数を延ばすためにデザインされた、パーカー標準のゴム製バックアップリングです。動的および静的シールアプリケーションでの使用を目的としています。

Parbak® バックアップリングの特徴:
• エラスティックメモリにより、事前条件付けや切断なしで組み立てのためにParbak®リングを伸ばすことができます
• 連続構造がOリングシールへの損傷を防ぎます
• システムフルードを吸収し、摩擦面にプレートアウトしないゴムによって潤滑が向上します
• -25°Cから200°Cの広い温度範囲に対応
• 幅広い流体との互換性があります

溝底の半径 r1 = 0.2 - 0.4 mm

Parbak® バックアップリング Praedifa シリーズは、以下のコンパウンドで利用可能です:
N0300-90
V0709-90











*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 内径 (mm) 外径 (mm) エレメント高 (mm) Groove Depth (mm) 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C) シール材
180384V0709 381.71 384.75 4.65 4.50 -25 200 V0709
180385V0709 406.6 409.64 4.65 4.50 -25 200 V0709
180387V0709 457.4 460.44 4.65 4.50 -25 200 V0709
180220V0709 35.48 37.52 3 2.90 -25 200 V0709
180222V0709 38.66 40.7 3 2.90 -25 200 V0709
180233V0709 73.18 75.22 3 2.90 -25 200 V0709
180239V0709 92.23 94.27 3 2.90 -25 200 V0709
180247V0709 117.63 119.67 3 2.90 -25 200 V0709
180250V0709 127.46 129.5 3 2.90 -25 200 V0709
180126V0709 35.38 37.66 2.18 2.20 -25 200 V0709
180129V0709 40.16 42.44 2.18 2.20 -25 200 V0709
180136V0709 51.26 53.54 2.18 2.20 -25 200 V0709
180141V0709 59.21 61.49 2.18 2.20 -25 200 V0709
180142V0709 60.78 63.06 2.18 2.20 -25 200 V0709
180007V0709 4.34 6.62 1.35 1.40 -25 200 V0709
180008V0709 5.13 7.41 1.35 1.40 -25 200 V0709
180010V0709 6.73 9.01 1.35 1.40 -25 200 V0709
180012V0709 9.91 12.19 1.35 1.40 -25 200 V0709
180014V0709 13.16 15.44 1.35 1.40 -25 200 V0709
180015V0709 14.73 17.01 1.35 1.40 -25 200 V0709
180017V0709 17.91 20.19 1.35 1.40 -25 200 V0709
180018V0709 19.51 21.79 1.35 1.40 -25 200 V0709
180023V0709 27.43 29.71 1.35 1.40 -25 200 V0709
180024V0709 29.03 31.31 1.35 1.40 -25 200 V0709
180111V0709 11.48 13.76 2.18 2.20 -25 200 V0709
180115V0709 17.83 20.11 2.18 2.20 -25 200 V0709
180121V0709 27.46 29.74 2.18 2.20 -25 200 V0709
180123V0709 30.63 32.91 2.18 2.20 -25 200 V0709
180444V0709 197.46 202.34 5.99 5.90 -25 200 V0709
180474V0709 635.1 639.98 5.99 5.90 -25 200 V0709

687365
687424