ベアリングアイソレーター

以下でフィルタ

フィルタが選択されていません

最低作動温度

最高作動温度

テクノロジー

最大表面速度

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

ベアリングアイソレーター


ベアリングアイソレーター

ロータリー シールはシステム圧と媒体を反対面の回転動作中に大気から仕分けるものです。 これらには2つの一般的な種類があります: 高圧/低速(ローター シール)と低圧/高速(ロータリー シャフト シール)です。 パーカーでは対称および非対称の両方の設計を提供しています。


非接触型ラビリンス設計は、回転軸機器に最高の保護を提供します。

10 / 1406 を表示

この非接触ラビリンス設計は、回転軸装置に最高の保護を提供します。

10 / 370 を表示

ラビリンス技術とPTFEリップを組み合わせたハイブリッドアイソレータ。

10 / 332 を表示

ラビリンス技術と二重PTFEリップを組み合わせたハイブリッドアイソレータ。

10 / 409 を表示

回転機器用の耐久性の高い軸受保護デザイン

10 / 252 を表示

カスタム設計の非接触式ラビリンスベアリングアイソレーターシール

10 / 10 を表示

このラビリンス型ベアリングアイソレータは、重油を保持し汚染を防ぐ。

10 / 197 を表示

非接触型ラビリンスPTFEベアリング、IP69K合格で汚染防止

10 / 86 を表示

金属製非接触迷路設計は二重保護と耐極温を提供します。

10 / 220 を表示

金属製迷路型シールは二方向保護と耐極温を実現。

10 / 52 を表示

分割式非接触ベアリングアイソレーターは、分解不要で時短設置が可能です。

10 / 49 を表示

回転軸装置に対し、分割設計の非接触金属製ベアリングアイソレータが時間節約。

10 / 6 を表示

金属製非接触迷路設計は、二重保護と耐極温を提供します。

10 / 7 を表示

687365
687365