凍結ボトル、PureTain® | パーカーハネフィン

凍結ボトル、PureTain® | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

凍結ボトル、PureTain®

低温保存・輸送に適した閉鎖系ボトルソリューション。

技術仕様

  • オプション: Gamma Irradiated or Non-Sterile
  • 材料の種類: PC, PETG

製品の詳細な説明

ParkerのグローバルなR&D、生産、サプライチェーンのフットプリントをフルに活用し、お客様は、厳しいバイオ医薬品アプリケーション環境での製品の保存と輸送に、私たちのPureTain®シングルユース冷凍ボトルを信頼することができます。

当社のオーバーモールディング技術により、開封が不可能なクローズドシステムソリューションを提供することで、最大限の汚染リスク軽減が実現されます。

 

製品の利点:

• -85°Cまでの検証されたシーリング能力による完璧な超低温製品保護

•  例えば、カスタムチップデザインを備えたディップチューブの統合により、メディア転送中の製品損失を最小限に抑える

•  当社のチュービング固定機能とカスタマイズされた保護キャップを使用することで、取り扱いと輸送中のコンポーネントの損傷リスクを排除

• 125 mlから10 lまで、カスタム特定のチュービング構成を備えた幅広い容器

• リークテストを使用した各容器の優れたトレーサビリティと品質保証

• お客様が熟知し信頼するコンポーネントを使用した、理想的なTPEまたはシリコンベースのコールドチェーンおよび輸送容器システムを作成するためのオープンアーキテクチャ


適用範囲

• バイオファーマ処理のためのシングルユースシステム。

• 医薬品物質または中間体の凍結、輸送、および保存


Parkerは、保護キャップ、タンパー証明シール、および完全性シールなどのアクセサリーも提供しています。


当社のアプリケーションエンジニアリングチームは、お客様の要件について話し合い、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために協力させていただきます。詳細については、お問い合わせください。

 




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687424