ボンデッドピストンシールズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ボンデッドピストンシールズ

ボンデッドピストンシールズ

パーカーのピストンシールはコスト削減、軽量化、省スペースを実現。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Polyacrylate Rubber (ACM)
  • 建設材料: 1008, 1010, 1020 CRS
  • 作動温度: -30 to 200 °C
  • 圧力定格: 50 to 70 ksi
  • 種類が流体の場合: Most Automatic Transmission Fluids, others can be tested in our lab, please request a quote.
  • 業種: Automotive, Heavy Duty, Fluid Power
  • デュロメータ: 65 to 85 Shore A (cap ring)
  • 用途: Clutch, Transmission

製品の詳細な説明

私たちのデザインは、金属インサートに直接接着する一体型のゴムシールを特徴としており、設置の全体的なコストと複雑さを削減します。一体型の一体構造は、機械加工されたピストンデザインで通常必要とされる厳しい公差を減少させると同時に、優れた内部および外部のシール特性を提供します。

200度セルシウスを超える温度と500 PSIまでの圧力に特化したトランスミッションアプリケーション用です。Parkerは、お客様の特定のアプリケーションに合わせたボンデッドピストンシールをカスタムデザインすることができます。

Parkerのボンデッドピストンシールは、コスト効果が高く、取り付けが簡単で、軽量です。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品
BPS1

687365
687519