ボスシール MS-33649 フィッティングエンド用 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

外径 (inch)

内径 (inch)

高さ (inch)

材料の厚さ (inch)

ダッシュ番号

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ボスシール MS-33649 フィッティングエンド用

ボスシール MS-33649 フィッティングエンド用

MS-33649接続ボスとMS-33514/33656フィッティングエンド用シール

製品の詳細な説明

Boss Sealsは、MS-33514フレア付きおよびMS-33656フレアレスの継手端部におけるエラストマー製Oリングの直接交換/アップグレードとして機能し、MS-33649フルードボスに取り付けられます。Boss Sealsは、1200°F(650°C)までの温度と、5000 psi(35 MPa)を超える圧力に耐えるように設計されています(シールはより高い圧力に対応可能です。ボスまたは継手が制限要素になる場合があります。5000 psi(35 MPa)を超える圧力については、地元の代表に相談して支援を求めてください)。

 

標準のBoss Sealsは、Alloy X-750から作られ、加工硬化され、0.0004から0.001インチ(0.01から0.03 mm)の厚さに銀メッキされています。

 

市場

      • 航空宇宙

      • 石油・ガス

      • 電力生成

      • 軍事


特長/利点

      • ボスや継手を再加工する必要がありません。

      • 実績のある銀メッキ合金X-750 Cリング技術を利用しています。

      • ワッシャーが継手のねじ部と噛み合って、シールをボスの中心に配置します。

      • どちらの方向にも取り付け可能に設計されています。

      • 内部的に圧力エネルギー化されているため、シールのストレスを維持し、再トルクをかける必要がありません。

      • 押し出しや老化、圧力の衝撃、耐圧試験、極端な温度による故障がありません。

      • すべての油圧フルードおよび燃料と完全に互換性があります(すべてのフルードに対して1種類のシールで対応可能)。

      • すべての標準ダッシュサイズに対して簡単に選択できます。

 

ご注文方法:

上記の部品構成ツールを使用して、アプリケーションに合わせたカスタムパーツを生成します。標準の材料やサイズ範囲を超える要件については、Parkerにお問い合わせください。関連サポートドキュメントタブの文書資料で示されているものです。お近くのディストリビューターを探すには「購入先」をクリックするか、支援が必要な場合は「お問い合わせ」リンクをクリックしてください。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 外径 (inch) 内径 (inch) 高さ (inch) 材料の厚さ (inch) ダッシュ番号
66690-02-07-1-SPA 0.381 0.302 0.047 0.006 -02
66690-03-07-1-SPA 0.444 0.365 0.047 0.006 -03
66690-04-07-1-SPA 0.506 0.427 0.047 0.006 -04
66690-05-07-1-SPA 0.569 0.490 0.047 0.006 -05
66690-06-07-1-SPA 0.631 0.552 0.047 0.006 -06
66690-07-07-1-SPA 0.694 0.615 0.047 0.006 -07
66690-08-07-1-SPA 0.819 0.740 0.047 0.006 -08
66690-09-07-1-SPA 0.882 0.803 0.047 0.006 -09
66690-10-07-1-SPA 0.944 0.865 0.047 0.006 -10
66690-11-07-1-SPA 1.1 1.021 0.062 0.006 -11
66690-12-07-1-SPA 1.156 1.051 0.062 0.01 -12
66690-14-07-1-SPA 1.281 1.176 0.062 0.01 -14
66690-16-07-1-SPA 1.406 1.301 0.062 0.01 -16
66690-18-07-1-SPA 1.593 1.488 0.062 0.01 -18
66690-20-07-1-SPA 1.718 1.613 0.062 0.01 -20
66690-24-07-1-SPA 1.968 1.863 0.062 0.01 -24
66690-28-07-1-SPA 2.343 2.238 0.062 0.01 -28
66690-32-07-1-SPA 2.594 2.489 0.062 0.01 -32

687365
687486