Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
BTCミニチュアダイアフラムポンプは、ブラシ付きおよびブラシレスのDCモーターで駆動する一連のポンプで、複数のコンポーネント構成を提供し、真空、圧力、または真空と圧力の交互操作に使用できます。
市場:
• 臨床診断
• 分析化学
• 呼吸器
• 患者治療
• 空気品質測定
• 香りマーケティング
特長/利点:
• 最大11 L/分
• 低コストのブラシモーターと長寿命のブラシレスが利用可能
• 業界最高クラスの高効率スロットレスBLDCオプション
用途:
• ポイントオブケア診断
• 負圧創傷療法
• 圧迫療法
• 医療シミュレーション
• 香りの拡散
• DVT予防
• デジタルインクジェット印刷
• 体外診断
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Diaphragm Pumps Catalog PPF MDP - 002/US |
| BTC - Miniature Diaphragm Pump Datasheet |
| BTC IIS - Miniature Diaphragm Pump Datasheet |
| 製品 | パーツの種類 | ポンプサイズ | ポンプの種類 | モーターオプション | 自由流量 | 入力電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C103E-13 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 5 L/min | 12 |
| C153A-12 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 4.8 L/min | 24 |
| C153A-13 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 6 L/min | 24 |
| C190-13 | Active | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | 4.3 L/min | 12 |
| C191-12 | Active | Single Head, Up to 5.5 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | 4.4 L/min | 24 |
| D1008-21-01 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | 4.6 L/min | 12 |
| D1008-22-01 | Obsolete | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | Vacuum Only | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | 2.4 L/min | 12 |
| D1008-23-01 | Obsolete | Dual Head High Pressure, Up to 3 L/min | Pressure Only | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | 2.4 L/min | 12 |
| D1013-22-01 | Active | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | Vacuum Only | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 2.9 L/min | 24 |
| D1018-21-01 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | 5 L/min | 12 |
| D746A-22-01 | Active | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | Vacuum Only | >10k Hour, Compact BLDC, Up to 3 L/min | 3.1 L/min | 24 |
| D770-11 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 5.6 L/min | 6 |
| D771-11 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 5.6 L/min | 12 |
| D772-11 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 5.6 L/min | 24 |
| H041B-11 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 2.4 L/min | 6 |
| H084-11 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 2.5 L/min | 24 |
| H085-11 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 2.4 L/min | 12 |
| H124-11 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | 2.6 L/min | 12 |
| H127-11 | Active | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | 2.7 L/min | 24 |
| L037B-11 | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (Quieter, Low Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 1.5 L/min | 24 |
| L052C-11 | Active | Single Head, Up to 5.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (Quieter, Low Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 1.5 L/min | 12 |
| D1020-23-01 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | 9.1 L/min | 12 |
| D1023-21-01 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | 5 L/min | 24 |
| D1023-22-01 | Obsolete | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | Vacuum Only | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | 2.6 L/min | 24 |
| D1024-22-01 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | 8.5 L/min | 24 |
| D1025-23-01 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | 8.1 L/min | 24 |
| D736-22-02 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | 10 L/min | 24 |
| D736A-23-02 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | 11 L/min | 24 |
| D737-23-01 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | 11 L/min | 12 |
| D737B-22-01 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | 11 L/min | 12 |
| D743-11 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 3.5 L/min | 12 |
| D743-21-01 | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 5.7 L/min | 12 |
| D743-22-01 | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | 3.5 L/min | 12 |