Parkerのブチル(イソブチレン、イソプレンゴム、IIR)は、非常に低い透過率と良好な電気特性を持っています。
• 耐熱性
• 約121°C(250°F)まで
• 寒冷時の柔軟性
• 約-59°C(-75°F)まで
• 化学薬品耐性
• 121°C(250°F)までの熱水および蒸気
• グリコールベースのブレーキフルード(Dot 3 & 4)
• 多くの酸(Fluid Compatibility Tablesを
セクションVIIで参照)
• 塩溶液
• 極性溶剤、(例:アルコール、ケトン、エステル)
• ポリグリコールベースの油圧フルード(HFCフルード)および
リン酸エステルベース(HFD-Rフルード)
• シリコンオイルおよびグリース
• オゾン、老化、および耐候性
以下との互換性はありません:
• 鉱物油およびグリース
• 燃料
• 塩素化炭化水素
*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングは、リクエストに応じて利用可能です。設計および価格のサポートについては、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます