Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parkerの金属シール(Cリング / Cシール)は、極端に低温または高温での微量漏れを最小限に抑えることが極めて重要な、多様な航空宇宙および産業アプリケーションでの内圧および外圧のシーリングに使用されます。これらは非常に高い圧力や攻撃的な媒体での使用に適しています。Parkerのポートフォリオには、困難なアプリケーション用のさまざまなシール断面が含まれています。
金属シール(Cリング)はニッケル合金から製造され、高圧下でも最大870°Cの温度で使用することができます。これらのシールは弾性回復能力を持ち、より高いシーリング性能のために電気めっきすることができます。Parkerは、この目的のために銀、金、錫、PTFEなどのさまざまなめっき材料を提供しています。
製品の利点:
• 優れた弾性回復により、温度変化のサイクルやフランジの分離に使用できます。
• 温度範囲は極低温から870°Cまで。
• 圧力範囲は真空から524MPa以上。
• 多様な断面の選択。
• 直径6.35mmから3mまでの全てのサイズで利用可能;多くの一般的なサイズのツールが利用可能。
• 不均一なフランジでの使用に適しています。
• 高温耐性、優れた回復性、腐食および疲労に対する耐性のあるさまざまな材料が利用可能。
• 多様なコーティング/めっきオプションの選択。
• 円形、楕円形、その他のカスタム形状が利用可能。
用途範囲:
自動車/一般産業:
ガスタービン、蒸気タービン、フランジ接続、真空アプリケーション、半導体、極低温アプリケーション、エンジン排気システム
航空:
燃料システム、バルブ、インジェクションシステム
利用可能な材料:
ニッケル合金。シールはシーリング性能を向上させるために電気めっきすることができます。Parkerは、この目的のために銀、金、錫、PTFEなどのさまざまなめっき材料を提供しています。
詳細についてはお問い合わせください:
アプリケーションエンジニアリングチームが、お客様の要件について話し合い、アプリケーションプロファイルに最適なソリューションを見つけるお手伝いをします。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Oil & Gas |
| Industry Truck & Bus |
| Sealing Solutions for Hydrogen |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Metal Seals Design Guide--PTD3359 |