Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
C21は、コンパクトな21mm直径のミニチュアカートリッジ式ソレノイドバルブです。この革新的なデザインは、ミニチュアサイズ、軽量、低消費電力を高い流量の繰り返し精度と組み合わせています。C21は、最大2000万サイクルにわたる長寿命で、迅速な応答時間を特長としています。2方向および3方向の構成で利用可能なC21は、組み立て時間を削減するシンプルな固定システムを使用してマニホールドに取り付けられます。
市場
• 医療および分析ガス制御
• 呼吸器および麻酔
• 患者治療
特長/利点
• 最大145 PSI (10 bar)までのさまざまなオリフィスサイズ。
• 浮動無摩擦プランジャーにより、最大2000万サイクルまで信頼性の高い繰り返し操作を可能にします。
• 低消費電力設計により、熱とエネルギー消費を削減。
• カートリッジ構成により、コンパクトな統合が可能で、スペースと重量を節約。
• シンプルな機械的固定により、振動や圧力スパイクによるバルブの脱落を防止。
• RoHSおよびREACH準拠。
典型的なアプリケーション
• 圧縮療法
• 酸素濃縮器および節約器
• 負圧創傷療法
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Solenoid Valves Catalog: PPF-MSV-002/US |
| C Series Catalog |
| C21 Miniature Gas Cartridge Solenoid Valve Datasheet |
| 製品 | アナログ電圧出力 | オリフィスサイズ (inch) | 溶液材:シール (エラストマ) | ボディスタイル |
|---|---|---|---|---|
| C21-212EP10FF-000 | 12 | 0.039 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212EP20FF-000 | 12 | 0.079 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212EP30FF-000 | 12 | 0.118 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212EP40FF-000 | 12 | 0.157 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224EP10FF-000 | 24 | 0.039 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224EP20FF-000 | 24 | 0.079 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224EP30FF-000 | 24 | 0.118 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224EP40FF-000 | 24 | 0.157 | EPDM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212FK10FF-000 | 12 | 0.039 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212FK20FF-000 | 12 | 0.079 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212FK30FF-000 | 12 | 0.118 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-212FK40FF-000 | 12 | 0.157 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224FK10FF-000 | 24 | 0.039 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224FK20FF-000 | 24 | 0.079 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224FK30FF-000 | 24 | 0.118 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-224FK40FF-000 | 24 | 0.157 | FKM | 2 Way Normally Closed |
| C21-312EP10FF-000 | 12 | 0.039 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312EP20FF-000 | 12 | 0.079 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312EP30FF-000 | 12 | 0.118 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312EP40FF-000 | 12 | 0.157 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324EP10FF-000 | 24 | 0.039 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324EP20FF-000 | 24 | 0.079 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324EP30FF-000 | 24 | 0.118 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324EP40FF-000 | 24 | 0.157 | EPDM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312FK10FF-000 | 12 | 0.039 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312FK20FF-000 | 12 | 0.079 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312FK30FF-000 | 12 | 0.118 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-312FK40FF-000 | 12 | 0.157 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324FK10FF-000 | 24 | 0.039 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324FK20FF-000 | 24 | 0.079 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324FK30FF-000 | 24 | 0.118 | FKM | 3 Way Normally Closed |
| C21-324FK40FF-000 | 24 | 0.157 | FKM | 3 Way Normally Closed |