C7ミニチュアカートリッジソレノイドバルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

アナログ電圧出力

オリフィス 1 サイズ (inch)

溶液材:シール (エラストマ)

ボディスタイル

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
C7ミニチュアカートリッジソレノイドバルブ

C7ミニチュアカートリッジソレノイドバルブ

C7は直径7mmの最小ソレノイドバルブ、生命科学に適用。2・3方式あり。

技術仕様

  • 流量: Up to 14 SLPM
  • 最大流量: 14 SLPM
  • 最大作動圧力: 145 psi, 10 bar
  • オリフィスサイズ: 0.012, 0.020, 0.031, 0.039 inch, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 mm
  • 最高作動温度: 122 °F, 50 °C
  • 最低作動温度: 32 °F, 0 °C
  • 機能: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • 耐用期間当たりのサイクル: 130 Million (2-Way), 55 Million (3-Way)
  • 駆動の種類: Solenoid
  • オペレーションの種類: Electronic
  • 制御方法: Current or Voltage
  • 消費電力: 0.5, 0.6, 0.85, 1.0, 1.2 Watts Typical
  • 入力電圧: 12, 24 VDC
  • 電気的接続: 3.2" wire leads
  • ボディおよびステムベース材: Stainless Steel Series 300 and 400
  • シール材: FKM, EPDM
  • 高さ: 0.79 inch, 20 mm
  • 幅: 0.28 inch, 7 mm
  • 重量: 0.11 oz, 3.1 g
  • 応答時間: < 10 ms
  • リーク量: < 0.0116 sccm
  • ポート接続: Cartridge Seal
  • マウントの種類: Manifold
  • 種類が流体の場合: Gases
  • 業種での用途: Portable/Transport Ventilators Gas Control, Negative Pressure Wound Therapy, Air Over Liquid Dispense, Sidestream CO2 measurement, Portable/Hand held environmental monitoring
  • 構成: N/A

製品の詳細な説明

C7は、コンパクトな7mmの直径を持つミニチュアカートリッジ式ソレノイドバルブです。このユニークなデザインは、小さなサイズ、軽量、低消費電力を高い流量の繰り返し精度と迅速な応答時間と組み合わせています。このバルブは、最大1億3000万サイクルの非常に長い寿命を特長としています。C7はマニホールドに取り付けられ、2方向および3方向の設定で利用可能です。



市場

• 呼吸器および麻酔

• 患者治療

• 患者モニタリング

• 分析化学

• 臨床診断



特長/利点

• 最大145 PSI (10 bar)までの圧力を持つさまざまなオリフィスサイズ。

• 浮動無摩擦プランジャーにより、最大1億3000万サイクルまで信頼性の高い、繰り返し可能な動作を実現。

• 低消費電力設計により、熱とエネルギー消費を削減。

• カートリッジ構成により、コンパクトな統合を実現し、スペースと重量を節約。

• 単純な機械的締結により、振動や圧力の急増によるバルブの脱落を防止。

• RoHSおよびREACH準拠。



典型的な用途

• 携帯型/輸送用ベンチレーターガス制御

• 負圧創傷療法

• 液体上の空気の分配

• 側流CO2測定

• 携帯型/手持ち式環境モニタリング




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 アナログ電圧出力 オリフィス 1 サイズ (inch) 溶液材:シール (エラストマ) ボディスタイル
C07-212EP03FF-000 12 0.012 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212EP05FF-000 12 0.02 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212EP08FF-000 12 0.031 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP03FF-000 24 0.012 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP05FF-000 24 0.02 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP08FF-000 24 0.031 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212FK03FF-000 12 0.012 FKM 2 Way Normally Closed
C07-212FK05FF-000 12 0.02 FKM 2 Way Normally Closed
C07-212FK08FF-000 12 0.031 FKM 2 Way Normally Closed
C07-212FK10FF-000 12 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK03FF-000 24 0.012 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK05FF-000 24 0.02 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK08FF-000 24 0.031 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK10FF-000 24 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C07-312EP03FF-000 12 0.012 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312EP05FF-000 12 0.02 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312EP08FF-000 12 0.031 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312EP10FF-000 12 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP03FF-000 24 0.012 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP05FF-000 24 0.02 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP08FF-000 24 0.031 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP10FF-000 24 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312FK03FF-000 12 0.012 FKM 3 Way Normally Closed
C07-312FK05FF-000 12 0.02 FKM 3 Way Normally Closed
C07-312FK08FF-000 12 0.031 FKM 3 Way Normally Closed
C07-312FK10FF-000 12 0.039 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK03FF-000 24 0.012 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK05FF-000 24 0.02 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK08FF-000 24 0.031 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK10FF-000 24 0.039 FKM 3 Way Normally Closed

687365
687821