Cシリーズ交換用ネジ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

サイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Cシリーズ交換用ネジ

Cシリーズ交換用ネジ

C7、C15、C21ミニチュアバルブ用パーカーCシリーズ交換ネジ

技術仕様

  • 接続1ネジサイズ: M2.5 X 0.45, M4 X 0.7, M5 X 0.8
  • 長さ: 0.118, 0.314 inch, 3, 8 mm
  • 重量: 0.300, 1.465, 2.692 g
  • 構成: Pan Head

製品の詳細な説明

Parker Cシリーズ交換用ネジ、C7、C15、C21ミニチュアカートリッジバルブ用。Cシリーズ交換用ネジは、マニホールドにバルブを取り付けるための交換用クリップと共に機能します。 




市場: 

分析化学 


臨床診断


呼吸器と麻酔


患者治療 


患者モニタリング


環境モニタリング


印刷




特徴/利点:

Philips Round HD, 18-8, SSネジ


交換用クリップおよび評価用マニホールドと共に機能




用途:

試薬添加


洗浄 


廃棄物


流量制御


携帯型/移動型呼吸器


負圧創傷治療


液体上の空気分配


サイドストリームCO₂測定


携帯型/手持ち型環境モニタリング


大判インクジェットシステム



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 サイズ
C07-S C7
C15-S C15
C21-S C21

687365
687821