Chemlok® 6108接着剤 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

トレード名

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Chemlok® 6108接着剤

Chemlok® 6108接着剤

Chemlok® 6108は、多様な金属に弾性体を接着する接着剤です。

技術仕様

  • 色: Black Liquid
  • 粘性: 300 to 1000 cP @ 77°F (25°C)
  • Density: 950 to 1000 kg/m3, 7.9 to 8.3 lb/gal
  • 重量ごとの固形比: 22 to 26
  • 引火点: 27 °C, 81 °F
  • Solvent: Xylene

製品の詳細な説明

Chemlok® 6108 接着剤は、様々なエラストマーを様々な金属に接着するために使用されるカバーコート接着剤です。これは、有機溶剤系中で溶解または分散されたポリマー、有機化合物、および鉱物充填剤の混合物で構成されています。

Chemlok 6108 接着剤は、過酷な環境に対して強い耐性を提供する非塩素系溶剤接着剤です。一部のアプリケーションでは、ワンコート接着剤として使用されることもあります。

特長および利点:
• 多用途 – Chemlok 205または207プライマーと組み合わせて使用することで、様々なエラストマーと金属に接着します。
• 非塩素系溶剤システム – 溶剤焼却に適しています。
• 環境耐性 – 熱、油、塩水噴霧に対する優れた耐性を提供します。

エラストマー:
• 天然ゴム (NR)
• ポリイソプレン (IR)
• スチレン・ブタジエン (SBR)
• ポリブタジエン (BR)
• ポリクロロプレン (CR)
• ニトリル (NBR)
• ブチル (IIR)
• EPDM ポリマー
• 塩素化ポリエチレン (CPE)
• クロロスルホン化ポリエチレン (CSM)

保管寿命/保管:

出荷日から21-27°C (70-80°F) の温度で受取人が原始の未開封の容器で保管した場合、保管寿命は1年です。熱、火花、または裸火の近くで保管または使用しないでください。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 トレード名
Chemlok 6108 Chemlok 6108 Adhesive

687365
1A0MGT