CHO-BOND 1035 銀メッキガラス入り導電性シリコンシーラント | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

質量(g)

プライマー込み

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
CHO-BOND 1035 銀メッキガラス入り導電性シリコンシーラント

CHO-BOND 1035 銀メッキガラス入り導電性シリコンシーラント

CHO BOND® 1035は、軽量EMIシールド用の導電性シーラントです。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Silicone
  • フィラー材: Silver-plated glass
  • 色: Beige
  • 体積抵抗: 0.050 Ω-cm
  • せん断強度: 689 kPa
  • 比重: 1.9
  • デュロメータ: 81
  • 作動温度: -55 to 200 °C
  • 作動時間: 0.5 Hours
  • 貯蔵寿命: 6 Months
  • フィルム厚さ: 0.18 to 3.18 mm
  • パッケージの種類: 1.5 Fluid Ounce Aluminum Foil Tube, 6 Fluid Ounce SEMCO Cartridge

製品の詳細な説明

Parker Chomerics CHO BOND® 1035は、商業および軍事用途で軽量のEMIシールドを提供するために開発された、1成分の銀メッキガラス充填シーラントです。CHO BOND® 1035は、柔軟で導電性があり、環境シールを提供するベージュ色のシリコンですが、高振動環境には推奨されません。

特長と利点:
• 1成分システムなので、混合や計測の必要がありません
• 良好な導電性(0.050オームcm)の低コストソリューション
• 乾燥中に腐食性副産物が生成されない
• 軽量材料のため、組み立てに追加される重量が最小限
• 薄いペーストで、材料の分配、適用、および広がりが非常に簡単
• 結合を達成するために硬化時に圧力は不要

典型的な用途:
• 携帯型電子機器
• レーダーおよび通信システム
• EMIベント
• 軍用地上車両
• 軍用シェルター


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 質量(g) プライマー込み
51-00-1035-0000 71 1086
51-00-1035-1000 71 No
51-01-1035-0000 284 1086

687365
179336