電気伝導性熱収縮チューブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

製品シリーズ

内部直径

コーティング

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電気伝導性熱収縮チューブ

電気伝導性熱収縮チューブ

CHO-SHRINK 1061と1120は電磁干渉シールド用チューブです。

技術仕様

  • 構成: Tube
  • リカバー済み内径: 0.0625 inch, 1.59 mm, 0.094 inch, 1.39 mm, 0.125 inch, 3.18 mm, 0.187 inch, 4.76 mm, 0.25 inch, 6.35 mm, 0.375 inch, 9.53 mm, 0.5 inch, 12.7 mm
  • 壁の厚さ: 0.020 inch, 0.51 mm, 0.025 inch, 0.63 mm, 0.030 inch, 0.76 mm, 0.035 inch, 0.89 mm
  • 長さ: 4 ft, 1.22 m
  • フィラー材: Silver, Silver-plated Copper
  • デュロメータ: 50 ± 10 Shore D
  • 作動温度: -54 to 135 °C, -66 to 275 °F
  • 絶縁耐力: 200 VAC/mil
  • ガス抜け質量減量率: 0.67 % TML (0.04% CVCM), 0.68 % TML (0.05% CVCM)
  • 難燃性定格: UL VW-1
  • 貯蔵寿命: 2 years
  • チューブ材: Polyolefin
  • 騒音遮蔽レベル: 70 to 80 dB, 50 to 60 dB

製品の詳細な説明

CHO-SHRINK電気伝導性収縮チューブは、2つの性能オプションで提供されています:CHO-SHRINK 1061は銀でコーティングされ、より高度な軍事および航空宇宙アプリケーション向けに設計されており、CHO-SHRINK 1120は銀メッキ銅でコーティングされ、商用アプリケーション向けに設計されています。どちらも、従来のヒートガンやオーブンによる簡単な取り付けと組み立てで、軽量ケーブルおよびコネクタのEMIシールドを提供します。

両方のCHO-SHRINK材料は、EMIケーブルシールドに関連する重量節約が最も重要である任意のアプリケーションに最適です。製品は、Parker Chomericsのユニークな銀または銀銅メッキ塗装システムでコーティングされたポリオレフィン収縮チューブで構成されています。CHO-SHRINKチューブは、チューブの内側のみ、外側のみ、または内外の両方にコーティングされたものがあります。

CHO-SHRINKケーブルシールディングシステムには、チューブ、コネクタブーツ、ケーブルトランジション、ブーツアダプターが含まれており、従来の収縮チューブ加熱装置を使用して複雑なケーブル配線ハーネスのシールドシステムを比較的簡単に組み立てることができます。
このシステムは、優れたシールディングと従来の金属編組ケーブルシールディングシステムに比べて顕著な重量節約を提供します。さらに、CHO-SHRINKは、ほこり、湿気、その他の汚染物質に対する環境シールドも提供します。

CHO-SHRINKは、必要なケーブルルーティングをサポートするために柔軟性を保持します。CHO-SHRINK材料を切り取り、新しい材料を取り付けることで、ケーブルの簡単な修理または再作業が可能です。

CHO-SHRINK材料は、信頼性の高いEMIシールディング性能が求められ、銀の抗菌特性が利点となる医療機器の電子アセンブリのケーブリングに取り付けるのに理想的です。典型的なアプリケーションには、ミサイル、航空機、衛星、車両、および重量節約が必須であるその他の電子システムのケーブルが含まれます。

特長と利点:
• 宇宙利用のためのNASAのアウトガス仕様を満たす
• CHO-SHRINK 1120に対して500 MHz以上で50-60 dBの減衰、CHO-SHRINK 1061に対して70-80 dBの減衰
• コネクタおよびトランジションシールディングの設計を簡素化
• 優れた湿気および汚染シール
• 従来の編組メッシュに比べて劇的な重量節約
• 4:1の収縮比
• チューブの標準長さは4フィート(1.22m)

典型的なアプリケーション:
• 医療機器
• 自動車ケーブルアセンブリ
• ミサイル
• 衛星
• 任意の軽量化アプリケーション


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 製品シリーズ 内部直径 コーティング
70-21-0002-0004 CHO-SHRINK 1061 0.125 in (3.18 mm) Inside Only
70-23-0016-0004 CHO-SHRINK 1061 1.0 in (25.4 mm) Inside and Outside
70-23-0012-0004 CHO-SHRINK 1061 0.75 in (19.05 mm) Inside and Outside
70-21-0003-0004 CHO-SHRINK 1061 0.187 in (4.76 mm) Inside Only
70-21-0004-0004 CHO-SHRINK 1061 0.25 in (6.35 mm) Inside Only
70-21-0006-0004 CHO-SHRINK 1061 0.375 in (9.53 mm) Inside Only
70-21-0008-0004 CHO-SHRINK 1061 0.5 in (12.7 mm) Inside Only
70-21-0012-0004 CHO-SHRINK 1061 0.75 in (19.05 mm) Inside Only
70-21-0016-0004 CHO-SHRINK 1061 1.0 in (25.4 mm) Inside Only
70-22-0002-0004 CHO-SHRINK 1061 0.125 in (3.18 mm) Outside Only
70-22-0003-0004 CHO-SHRINK 1061 0.187 in (4.76 mm) Outside Only
70-22-0004-0004 CHO-SHRINK 1061 0.25 in (6.35 mm) Outside Only
70-22-0008-0004 CHO-SHRINK 1061 0.5 in (12.7 mm) Outside Only
70-22-0012-0004 CHO-SHRINK 1061 0.75 in (19.05 mm) Outside Only
70-22-0016-0004 CHO-SHRINK 1061 1.0 in (25.4 mm) Outside Only
70-23-0002-0004 CHO-SHRINK 1061 0.125 in (3.18 mm) Inside and Outside
70-23-0003-0004 CHO-SHRINK 1061 0.187 in (4.76 mm) Inside and Outside
70-23-0004-0004 CHO-SHRINK 1061 0.25 in (6.35 mm) Inside and Outside
70-23-0006-0004 CHO-SHRINK 1061 0.375 in (9.53 mm) Inside and Outside
70-23-0008-0004 CHO-SHRINK 1061 0.5 in (12.7 mm) Inside and Outside
70-22-0006-0004 CHO-SHRINK 1061 0.375 in (9.53 mm) Outside Only
70-41-0002-0004 CHO-SHRINK 1120 0.125 in (3.18 mm) Inside Only
70-41-0003-0004 CHO-SHRINK 1120 0.187 in (4.76 mm) Inside Only
70-41-0004-0004 CHO-SHRINK 1120 0.25 in (6.35 mm) Inside Only
70-41-0006-0004 CHO-SHRINK 1120 0.375 in (9.53 mm) Inside Only
70-41-0008-0004 CHO-SHRINK 1120 0.5 in (12.7 mm) Inside Only
70-41-0012-0004 CHO-SHRINK 1120 0.75 in (19.05 mm) Inside Only
70-41-0016-0004 CHO-SHRINK 1120 1.0 in (25.4 mm) Inside Only
70-42-0002-0004 CHO-SHRINK 1120 0.125 in (3.18 mm) Outside Only
70-42-0003-0004 CHO-SHRINK 1120 0.187 in (4.76 mm) Outside Only
70-42-0004-0004 CHO-SHRINK 1120 0.25 in (6.35 mm) Outside Only
70-42-0006-0004 CHO-SHRINK 1120 0.375 in (9.53 mm) Outside Only
70-42-0008-0004 CHO-SHRINK 1120 0.5 in (12.7 mm) Outside Only
70-42-0012-0004 CHO-SHRINK 1120 0.75 in (19.05 mm) Outside Only
70-42-0016-0004 CHO-SHRINK 1120 1.0 in (25.4 mm) Outside Only
70-43-0002-0004 CHO-SHRINK 1120 0.125 in (3.18 mm) Inside and Outside
70-43-0003-0004 CHO-SHRINK 1120 0.187 in (4.76 mm) Inside and Outside
70-43-0004-0004 CHO-SHRINK 1120 0.25 in (6.35 mm) Inside and Outside
70-43-0006-0004 CHO-SHRINK 1120 0.375 in (9.53 mm) Inside and Outside
70-43-0008-0004 CHO-SHRINK 1120 0.5 in (12.7 mm) Inside and Outside
70-43-0012-0004 CHO-SHRINK 1120 0.75 in (19.05 mm) Inside and Outside
70-43-0016-0004 CHO-SHRINK 1120 1.0 in (25.4 mm) Inside and Outside

687365
179336