CHO-FORM 5550 Ni/C Thermal Cure One Component Form-In-Place Silicone EMI Gasketing | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

質量(g)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
CHO-FORM 5550 Ni/C Thermal Cure One Component Form-In-Place Silicone EMI Gasketing

CHO-FORM 5550 Ni/C Thermal Cure One Component Form-In-Place Silicone EMI Gasketing

CHO-FORM® 5550は低硬度で耐食性に優れたEMIガスケットです。

技術仕様

  • 保管温度: -10 °C
  • パッケージの種類: 12 Fluid Ounce Aluminum Cartridge
  • 作動機能: Soft Ni/C, Corrosion Resistant
  • フィラー材: Nickel-plated graphite
  • ポリマー材のオプション: Silicone
  • 製品の種類: Thermal
  • デュロメータ: 55 Shore A
  • 引張強度: 1.2
  • 比重: 2.2
  • 体積抵抗: 0.035 Ω-cm
  • 仕様への対応: UL 94 V-0
  • 騒音遮蔽レベル: > 65 dB
  • 貯蔵寿命: 6 Months

製品の詳細な説明

Parker Chomerics CHO-FORM®ファミリーの導電性成形インプレースガスケット材料は、特に区画間の隔離が必要な場合に、密集した電子機器のパッケージングに理想的です。成形インプレースの特性は、CHO-FORM®を鋳造品、機械加工された金属、導電性プラスチックハウジング、ボードレベルなどの基板での迅速なプロトタイピングアプリケーションで使用できることを意味します。

Parker Chomerics CHO-FORM® 5550 成形インプレースEMIガスケットは、65 dB以上の遮蔽効果と、結合されたアルミニウム表面に対する良好な電気化学的腐食抵抗を持つ、一成分の低硬度熱硬化シリコンシステムです。CHO-FORM® 5550は、低コストのNi/グラファイト粒子フィラーを含み、150°Cでの最小硬化サイクルのみ30分とする熱硬化技術を利用しています。CHO-FORM® 5541よりも大きなビードサイズが必要ですが、相対的な硬度が低い(ショアA 55)です。

特長と利点:
• 最大60%の設置コスト削減と生産スケールアップのための名目上のコスト
• エンクロージャ内の最大60%のスペース節約(ガスケットは0.025インチのフランジにも対応可能)
• 一般的なハウジング基材への優れた接着性(4-12 N/cmの接着性)
• 低閉鎖力ハウジングに理想的な高圧縮性ガスケット
• プロトタイプとサンプルの迅速なターンアラウンド

Parker Chomericsの能力:
• 完全にプログラマブルな3軸アプリケーション技術
• 厳密な寸法制御とビード終了(ビードサイズの0.001インチの許容誤差)
• 光学測定技術を使用したガスケットビード配置の自動寸法検証

典型的なアプリケーション:
• 密集した電子機器のパッケージング
• 薄壁境界を持つPCB区画間の隔離
• 鋳造品、機械加工された金属、および導電性プラスチックエンクロージャ
• 交通/自動車センサーハウジング
• 軍事および航空宇宙電子機器
• テレコム
• ライフサイエンス


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 質量(g)
19-26-5550-0575 575

687365
179336