クランプ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

直径 (mm)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
クランプ

クランプ

Parker製Olaerクランプは、油圧アキュムレーターを迅速且つ簡単に設置できるように設計されています。

技術仕様

  • 製品の種類: クランプ
  • 建設材料: ステンレス鋼、炭素鋼, Carbon Steel
  • デザイン係数: A、B、C、D、E, B, C, D, E
  • 重量: 0.59 - 2 kg

製品の詳細な説明

Parker製クランプは、垂直または水平位置で安全かつ確実にアキュムレーターを支持するように設計されています。全てのアキュムレーターモデルの重量と寸法(ブラダー、ピストン、ダイアフラム、ハイドラクッションアキュムレーターを含む)で利用可能で、過酷な環境には保護塗装を施して設計することができます。
クランプは、シェルと保護塗装を保護するゴムクッションバンドが付属しています。
マーケット:
・工業
・モバイル
・エネルギー
・処理
・石油およびガス
・ 防御
・再生可能エネルギー
・海上
・鉱業
・レール
特徴/利点:
・ 垂直または水平位置でアキュムレーターを安全かつ確実に支持するように設計
・ 過酷な環境には保護塗装を利用可能
・ 全てのアキュムレータータイプに対応する幅広い寸法範囲
・ Parker製Olaerアキュムレータークランプは、シェルの振動と摩耗を防ぐゴムクッションが装備されています。
・ クランプの他に、アキュムレーターを垂直取り付けする場合にアキュムレーターの重量を支持するアキュムレーターブラケットを使用することを提案します。
用途:
・農機具
・建築機材
・ 林業
・ハンドリング/クレーン
・ トラック
・風力
・水力発電装置
・潤滑システム
・発電
・ エネルギー送配電
・ 防衛
・空気・ガスコンプレッサー
・ 試験装置
・ エンターテインメント自動化
・ 鋳造
・ 樹脂プレス
・ ダイカスト
・車両組立施設
・ 工作機械
詳細については、当社のアキュムレーターカタログをダウンロードするか、最寄りのParker販売店にお問い合わせください。

関連文書

×
製品 直径 (mm)
20149203625 54 - 56
20250803648 87 - 97
20250903648 99 - 109
20251003648 112 - 124
20251103648 128 - 138
20251203648 146 - 157
20259003648 155 - 165
20251303648 166 - 176
20243203625 178 - 184
20251403648 215 - 219
20251503648 215 - 226
20127403625 363.5 - 368

687365
687940